FB_PN_IM1_WRITE

Mit dem Funktionsbaustein FB_PN_IM1_WRITE schreibt der PROFINET-Controller alle I&M1 ( Identification & Maintenance ) Daten auf ein über den Eingang Port referenziertes Gerät.
Der Frameaufbau der I&M1 Funktion entspricht dem Index 0xAFF1 nach PROFINET Standard.
Eingänge
VAR_INPUT
bStart : BOOL;
NETID : T_AmsNetId;
PORT : T_AmsPort;
st_IM_TagFunction : STRING(32);
st_IM_TagLocation : STRING(22);
END_VAR
Name | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
bStart | BOOL | Über eine positive Flanke an diesem Eingang wird der Baustein aktiviert. |
NETID | T_AmsNetId | AMS Net ID des Controllers |
PORT | T_AmsPort | Port, über den der Controller mit dem Gerät kommuniziert ( Port = Device ID + 1000hex ). |
st_IM_TagFunction | STRING | Mit diesem String wird die Funktionsbeschreibung auf dem Gerät abgelegt. |
st_IM_TagLocation | STRING | Mit diesem String wird der Einbauort auf dem Gerät abgelegt. |
Ausgänge
VAR_OUTPUT
bBusy : BOOL;
bError : BOOL;
iErrorID : UDINT;
END_VAR
Name | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
bBusy | BOOL | Bei der Aktivierung des Funktionsbausteins wird dieser Ausgang gesetzt und bleibt gesetzt, bis eine Rückmeldung erfolgt. Während Busy = TRUE wird an den Eingängen kein neuer Befehl angenommen. |
bError | BOOL | Sollte ein Fehler bei der Übertragung des Kommandos erfolgen, dann wird dieser Ausgang gesetzt, nachdem der bBusy-Ausgang zurückgesetzt wurde. |
iErrorID | UDINT | Liefert bei einem gesetzten bError-Ausgang eine ADS-Fehlernummer. |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS Bibliotheken |
---|---|---|
TwinCAT v3.1.4018 | PC or CX (x64, x86, ARM) | Tc2_ProfinetDiag |