FB_PROFINET_READ_PRM

Der Funktionsbaustein FB_PROFINET_READ_PRM scannt das PROFINET Netzwerk und liefert die Anzahl sowie eine Liste mit Informationen zu den gefundenen PROFINET Devices.
Eingänge
VAR_INPUT
NETID : T_AmsNetId;
PORT : T_AmsPort;
bStart : BOOL;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
NETID | T_AmsNetId | AMS Net ID des Controllers |
PORT | T-AmsPort | Port, über den der Controller mit dem Gerät kommuniziert ( Port = Device ID + 1000hex ). |
bStart | BOOL | Über eine positive Flanke an diesem Eingang wird der Baustein aktiviert. |
Ausgänge
VAR_OUTPUT
str_Diag_PN_Settings : str_Diag_PN_Settings;
bBusy : BOOL;
bError : BOOL;
nErrorID : UDINT;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
str_Diag_PN_Settings | PROFINET-/IP-Einstellungen | |
bBusy | BOOL | Bei der Aktivierung des Funktionsbausteins wird dieser Ausgang gesetzt und bleibt gesetzt, bis eine Rückmeldung erfolgt. Während Busy = TRUE wird an den Eingängen kein neuer Befehl angenommen. |
bError | BOOL | Sollte ein Fehler bei der Übertragung des Kommandos erfolgen, dann wird dieser Ausgang gesetzt, nachdem der bBusy-Ausgang zurückgesetzt wurde. |
nErrorId | UDINT | Liefert bei einem gesetzten bError-Ausgang eine ADS-Fehlernummer. |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT v3.1.4018 | PC or CX (x64, x86, ARM) | Tc2_ProfinetDiag |