FB_PN_GET_PORT_STATISTIC

Der Funktionsbaustein FB_PN_GET_PORT_STATISTIC liefert bei Aufruf die statistischen Daten zu den Ports eines PROFINET-Gerätes.
Eingänge
VAR_INPUT
bStart : BOOL;
NETID : T_AmsNetId;
PORT : T_AmsPort;
END_VAR
Name | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
bStart | BOOL | Über eine positive Flanke an diesem Eingang wird der Baustein aktiviert. |
NETID | T_AmsNetId | AMS Net ID des Controllers |
PORT | T_AmsPort | Port, über den der Controller mit dem Gerät kommuniziert ( Port = Device ID + 1000hex ). |
Ausgänge
VAR_OUTPUT
bBusy : BOOL;
str_RemotePort_1 : str_GetPortStatistic;
str_RemotePort_2 : str_GetPortStatistic;
bPort1 : BOOL;
bPort2 : BOOL;
END_VAR
Name | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
bBusy | BOOL | Bei der Aktivierung des Funktionsbausteins wird dieser Ausgang gesetzt und bleibt gesetzt, bis eine Rückmeldung erfolgt. Während Busy = TRUE wird an den Eingängen kein neuer Befehl angenommen. |
str_RemotePort_1 | Diese Struktur enthält die statistischen Daten zu Port 1 . | |
str_RemotePort_2 | Diese Struktur enthält die statistischen Daten zu Port 2. | |
bPort1 | BOOL | Ist TRUE, wenn der Port einen Link hat. |
bPort2 | BOOL | Ist TRUE, wenn der Port einen Link hat. |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS Bibliotheken |
---|---|---|
TwinCAT v3.1.4018 | PC or CX (x64, x86, ARM) | Tc2_ProfinetDiag |