str_GetPortStatistic

In der Datenstruktur str_GetPortStatistic werden alle statistischen Informationen eines Gerätes dargestellt.

TYPE str_GetPortStatisitc :
STRUCT
    Speed               : DWORD;
    PhyMAC              : STRING(50);
    OperatingStatus     : STRING(16);
    RxOctets            : DWORD;
    RxUniCastPackets    : DWORD;
    RxBadPackets        : DWORD;
    RxDroppedFrames     : DWORD;
    RxUnknownProtocol   : DWORD;
    TxOctets            : DWORD;
    TxUniCastPackets    : DWORD;
    TxBadPackets        : DWORD;
    TxDroppedPackets    : DWORD;
END_STRUCT
END_TYPE