FB_PN_IM3_WRITE

Mit dem Funktionsbaustein FB_PN_IM3_WRITE schreibt der PROFINET-Controller alle I&M3 ( Identification & Maintenance ) Daten auf ein über den Eingang Port referenziertes Gerät.
Der Frameaufbau der I&M3 Funktion entspricht dem Index 0xAFF3 nach PROFINET Standard.
Eingänge
VAR_INPUT
bStart : BOOL;
NETID : T_AmsNetId;
PORT : T_AmsPort;
st_IM_Descriptor : STRING(54);
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
bStart | BOOL | Über eine positive Flanke an diesem Eingang wird der Baustein aktiviert. |
NETID | T_AmsNetId | AMS Net ID des Controllers |
PORT | T_AmsPort | Port, über den der Controller mit dem Gerät kommuniziert ( Port = Device ID + 1000hex ). |
str_Date | TIMESTRUCT | Schreibt ein Datum ( z. B. Einbaudatum des Gerätes ) in dem Format < YYYY-MM-DD HH:MM > auf das Gerät. |
Ausgänge
VAR_OUTPUT
bBusy : BOOL;
bError : BOOL;
iErrorID : UDINT;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
bBusy | BOOL | Bei der Aktivierung des Funktionsbausteins wird dieser Ausgang gesetzt und bleibt gesetzt, bis eine Rückmeldung erfolgt. Während Busy = TRUE wird an den Eingängen kein neuer Befehl angenommen. |
bError | BOOL | Sollte ein Fehler bei der Übertragung des Kommandos erfolgen, dann wird dieser Ausgang gesetzt, nachdem der bBusy-Ausgang zurückgesetzt wurde. |
iErrorID | UDINT | Liefert bei einem gesetzten bError-Ausgang eine ADS-Fehlernummer. |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT v3.1.4018 | PC or CX (x64, x86, ARM) | Tc2_ProfinetDiag |