FB_PN_ALARM_DIAG

Mit dem Funktionsbaustein FB_PN_ALARM_DIAG können Diagnose Alarme ausgelesen werden. Jede Instanz diese Bausteins stellt einen PLC-Eingang ("PnIoBoxDiag") zur Verfügung. Dieser Eingang ist mit dem "PnIoBoxDiag" Eingang des Gerätes zu verknüpfen, welches ausgewertet werden soll. Nach erfolgreichem Auslesen der Diagnose Alarme / Warnungen, wird der Alarm-Status des Gerätes wieder zurückgesetzt. Der Baustein muss für jedes PROFINET-Gerät einmal aufgerufen werden. Ein Laufindex (iNrAlarms) gibt an, wie viele Diagnose Alarme aus dem Puffer gelesen wurden.
Eingänge
VAR_INPUT
bEnable : BOOL;
NETID : T_AmsNetId;
PORT : T_AmsPort;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
bEnable | BOOL | Aktivierung des Bausteins. |
NETID | T_AmsNetId | AMS Net ID des Controllers |
PORT | T_AmsPort | Port, über den der Controller mit dem Gerät kommuniziert ( Port = Device ID + 1000hex ). |
Ausgänge
VAR_OUTPUT
bBusy : BOOL;
stAlarmDiagData : ST_PN_AlarmDiagData;
bError : BOOL;
iErrorID : UDINT;
iNrAlarms : INT;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
bBusy | BOOL | Bei der Aktivierung des Funktionsbausteins wird dieser Ausgang gesetzt und bleibt gesetzt, bis eine Rückmeldung erfolgt. Während Busy = TRUE wird an den Eingängen kein neuer Befehl angenommen. |
stAlarmDiagData | Über diese Struktur werden Diagnose Messages ausgegeben. Solange das StausBit [0x0010 = At least one AlarmCR got a diagnosis alarm] am PLC Eingang ansteht, wird in jedem Zyklus ein Alarm über die Struktur ausgegeben. | |
bError | BOOL | Sollte ein Fehler bei der Übertragung des Kommandos erfolgen, dann wird dieser Ausgang gesetzt, nachdem der bBusy-Ausgang zurückgesetzt wurde. |
iErrorID | UDINT | Liefert bei einem gesetzten bError-Ausgang eine ADS-Fehlernummer. |
iNrAlarms | INT | Anzahl der zuletzt ausgelesenen Alarme. |
VAR
VAR
PnIoBoxDiag AT %I* : WORD; (*Hardware Input*)
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
PnIoBoxDiag | WORD | Hardware-Eingang. Diese Variable ist mit dem PROFINET-Gerät zu verknüpfen. Über eine Statusänderung dieser Variable wird dem SPS-Programm mitgeteilt, dass neue Alarm Diagnosen in dem verknüpften PROFINET-Gerät anstehen. |

Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT v3.1.4018 | PC or CX (x64, x86, ARM) | Tc2_ProfinetDiag |