FB_PROFINET_SET_NAME

Mit dem Funktionsbaustein FB_PROFINET_SET_NAME kann der PROFINET-Name des jeweiligen PROFINET Device verändert werden. PROFINET Treiber Version 06 (V00.34) oder höher, TF6270, CCAT PN Interface(B930) erforderlich
Eingänge
VAR_INPUT
bStart : BOOL;
NETID : T_AmsNetId;
PORT : T_AmsPort;
sProfinetName : STRING(240);
bNotChangeable : BOOL;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
bStart | BOOL | Über eine positive Flanke an diesem Eingang wird der Baustein aktiviert. |
NETID | T_AmsNetId | AMS Net ID des PROFINET Device |
PORT | T_AmsPort | ADS Port Nummer des PROFINET Device; default = 0xFFFF |
sProfinetName | STRING(240) | PROFINET Device Name. Max. 240 Zeichen und folgende Zeichen erlaubt „a..z“, „0..9“, „.“, „-„ |
bNotChangeable | BOOL | Wenn „TRUE“, kann der PROFINET Controller den PROFINET Namen nicht ändern. |
Ausgänge
VAR_OUTPUT
bBusy : BOOL;
bError : BOOL;
nErrorID : UDINT;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
bBusy | BOOL | Bei der Aktivierung des Funktionsbausteins wird dieser Ausgang gesetzt und bleibt gesetzt, bis eine Rückmeldung erfolgt. Während Busy = TRUE wird an den Eingängen kein neuer Befehl angenommen. |
bError | BOOL | Sollte ein Fehler bei der Übertragung des Kommandos erfolgen, dann wird dieser Ausgang gesetzt, nachdem der bBusy-Ausgang zurückgesetzt wurde. |
nErrorId | UDINT | Liefert bei einem gesetzten bError-Ausgang eine ADS-Fehlernummer. |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT v3.1.4024.55 | PC or CX (x64, x86, ARM) | Tc2_ProfinetDiag (>= v1.5.1.0) |