FB_READ_PROFINET_NAME

Der Funktionsbaustein FB_READ_PROFINET_NAME liest den PROFINET Namen einer EL6631-0010 und falls konfiguriert einer virtuellen EL6631-0010 aus.
Eingänge
VAR_INPUT
bStart : BOOL;
NETID : T_AmsNetId;
PORT : T_AmsPort;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
bStart | BOOL | Über eine positive Flanke an diesem Eingang wird der Baustein aktiviert. |
NETID | T_AmsNetId | AMS Net ID des Controllers |
PORT | T_AmsPort | Port, über den der Controller mit dem Gerät kommuniziert ( Port = Device ID + 1000hex ). |
Ausgänge
VAR_OUTPUT
bBusy : BOOL;
bError : BOOL;
nCntEL6631_Slave : BYTE
arPROFINET_NAME : ARRAY [1..2] OF STRING(240)
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
bBusy | BOOL | Bei der Aktivierung des Funktionsbausteins wird dieser Ausgang gesetzt und bleibt gesetzt, bis eine Rückmeldung erfolgt. Während Busy = TRUE wird an den Eingängen kein neuer Befehl angenommen. |
bError | BOOL | Sollte ein Fehler bei der Übertragung des Kommandos erfolgen, dann wird dieser Ausgang gesetzt, nachdem der bBusy-Ausgang zurückgesetzt wurde. |
nCntEL6631_Slave | BYTE | Liefert die Informationen, wie sich die EL6631-0010 darstellt. „0“ = EL6631-0010 und „1“ = virtuelle EL6631-0010. |
arPROFINET_NAME | ARRAY OF STRING | Enthält die PROFINET Namen der EL6631-0010 und falls konfiguriert den der virtuellen EL6631-0010. |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT v3.1.4018 | PC or CX (x64, x86, ARM) | Tc2_ProfinetDiag |