MTMUX
ASCII - Kommando | MTMUX |
|
| |
Syntax Senden | MTMUX [Data] |
| ||
Syntax Empfangen | MTMUX <Data> | Vorhanden in |
| |
Type | Variable rw | Setup Software | Nein | |
ASCII Format | Integer16 | CANBus Objektnummer | 365B (hex) | |
DIM | - | PROFIBUS PNU | 1947 (dec) IND = 0000xxxx (bin) | |
Bereich | 0, 192 ... 255 | DPR | 347 (dec) | |
Default | 0 |
| ||
Opmode | All | Datentyp Bus/DPR | Integer16 | |
Verstärker Status | - | Wichtung |
| |
ab Firmware | 3.43 |
| ||
Konfiguration | Nein | Revision | 1.3 | |
Funktionsgruppe | Position Controller | EEPROM | Nein | |
Kurzbeschreibung | Voreinstellung für zu bearbeitenden Fahrsatz | |||
Beschreibung
Mit dem Kommando MTMUX kann die Nummer eines Fahrsatzes für die Kommandos O_P,O_V,O_C,O_ACC1,O_ACC2,O_DEC1,O_DEC2,O_FT,O_FN vorgegeben werden.
Jedes von diesen Kommandos greift dann direkt auf den eingestellten Fahrsatz zu.
Der Parameter MTMUX darf nur mit der Nummer eines RAM-Fahrsatzes beschrieben werden.
Die Einstellung für MTMUX wird nicht im EEPROM abgespeichert. Beim Einschalten des Verstärkers wird dieser Parameter automatisch auf 0 gesetzt.