Module
Weiterführende Informationen
- Allgemeine Gehäuseeigenschaften
- Gerade, ohne Einspeisung
- Gerade, mit Anschlussleitungen zur Einspeisung
- Gerade, mit Steckverbinder zur Einspeisung
- 22,5°-Kurvensegment, ohne Einspeisung
- 22,5°-Kurvensegment, mit Anschlussleitungen zur Einspeisung
- -22,5°-Kurvensegment, ohne Einspeisung
- -22,5°-Kurvensegment, mit Anschlussleitungen zur Einspeisung
- 45°-Kurvensegment, ohne Einspeisung
- 45°-Kurvensegment, mit Anschlussleitungen zur Einspeisung
- 180°-Kurvensegment, ohne Einspeisung
- Gerade, mit integrierter NCT-Funktionalität, ohne Einspeisung
- Gerade, mit integrierter NCT-Funktionalität, mit Steckverbinder zur Einspeisung
- Gerade, EcoLine, ohne Einspeisung
- Gerade, EcoLine, mit Steckverbinder zur Einspeisung