Gerade, ohne Einspeisung
Module | AT2000-0233 | AT2000-0250 |
---|---|---|
Höhe [mm] | 96 | 96 |
Länge [mm] | 233,1 | 250 |
Gewicht ohne Anbauten [kg] | 1,9 | 2,0 |
Breite am Maschinenbett [mm] | 39,1 | 39,1 |
Obere Breite am Motor / Führung [mm] | 22,1 | 22,1 |
Module | AT2000-0233 | AT2000-0250 |
---|---|---|
Höhe [mm] | 96 | 96 |
Länge [mm] | 233,1 | 250 |
Gewicht ohne Anbauten [kg] | 1,9 | 2,0 |
Breite am Maschinenbett [mm] | 39,1 | 39,1 |
Obere Breite am Motor / Führung [mm] | 22,1 | 22,1 |