Gerade, EcoLine, mit Steckverbinder zur Einspeisung

Module

AT2202-0500

Höhe [mm]

96

Länge [mm]

500

Gewicht ohne Anbauten [kg]

4,3

Breite am Maschinenbett [mm]

39,1

Obere Breite am Motor / Führung [mm]

22,1