Gerade, mit Anschlussleitungen zur Einspeisung

Module

AT2001-0250

Höhe [mm]

96

Länge [mm]

250

Gewicht ohne Anbauten [kg]

3,1

Breite am Maschinenbett [mm]

39,1

Obere Breite am Motor / Führung [mm]

22,1