22,5°-Kurvensegment, mit Anschlussleitungen zur Einspeisung
Module | AT2021-0250 |
---|---|
Höhe [mm] | 106,8 |
Länge [mm] | 256,2 |
Gewicht ohne Anbauten [kg] | 3,3 |
Breite am Maschinenbett [mm] | 39,1 |
Obere Breite am Motor / Führung [mm] | 22,1 |
Module | AT2021-0250 |
---|---|
Höhe [mm] | 106,8 |
Länge [mm] | 256,2 |
Gewicht ohne Anbauten [kg] | 3,3 |
Breite am Maschinenbett [mm] | 39,1 |
Obere Breite am Motor / Führung [mm] | 22,1 |