Gerade, mit integrierter NCT-Funktionalität, ohne Einspeisung
Module | AT2100-0250 |
---|---|
Höhe [mm] | 96 |
Länge [mm] | 250 |
Gewicht ohne Anbauten [kg] | 2,4 |
Breite am Maschinenbett [mm] | 51,7 |
Obere Breite am Motor / Führung [mm] | 22,1 |
Module | AT2100-0250 |
---|---|
Höhe [mm] | 96 |
Länge [mm] | 250 |
Gewicht ohne Anbauten [kg] | 2,4 |
Breite am Maschinenbett [mm] | 51,7 |
Obere Breite am Motor / Führung [mm] | 22,1 |