Gerade, mit Steckverbinder zur Einspeisung
Gerade, ohne Einspeisung | AT2002-0249 | AT2002-0250 |
---|---|---|
Höhe [mm] | 96 | 96 |
Länge [mm] | 249 | 250 |
Gewicht ohne Anbauten [kg] | 2,2 | 2,2 |
Breite am Maschinenbett [mm] | 39,1 | 39,1 |
Obere Breite am Motor / Führung [mm] | 22,1 | 22,1 |
Gerade, ohne Einspeisung | AT2002-0249 | AT2002-0250 |
---|---|---|
Höhe [mm] | 96 | 96 |
Länge [mm] | 249 | 250 |
Gewicht ohne Anbauten [kg] | 2,2 | 2,2 |
Breite am Maschinenbett [mm] | 39,1 | 39,1 |
Obere Breite am Motor / Führung [mm] | 22,1 | 22,1 |