45°-Kurvensegment, mit Anschlussleitungen zur Einspeisung
| Module | AT2041-0250 | 
|---|---|
| Höhe [mm] | 114,4 | 
| Länge [mm] | 258,9 | 
| Gewicht ohne Anbauten [kg] | 3,0 | 
| Breite am Maschinenbett [mm] | 39,1 | 
| Obere Breite am Motor / Führung [mm] | 22,1 | 
| Module | AT2041-0250 | 
|---|---|
| Höhe [mm] | 114,4 | 
| Länge [mm] | 258,9 | 
| Gewicht ohne Anbauten [kg] | 3,0 | 
| Breite am Maschinenbett [mm] | 39,1 | 
| Obere Breite am Motor / Führung [mm] | 22,1 |