Gerade, EcoLine, ohne Einspeisung
| Module | AT2200-0500 | 
|---|---|
| Höhe [mm] | 96 | 
| Länge [mm] | 500 | 
| Gewicht ohne Anbauten [kg] | 4,0 | 
| Breite am Maschinenbett [mm] | 39,1 | 
| Obere Breite am Motor / Führung [mm] | 22,1 | 
| Module | AT2200-0500 | 
|---|---|
| Höhe [mm] | 96 | 
| Länge [mm] | 500 | 
| Gewicht ohne Anbauten [kg] | 4,0 | 
| Breite am Maschinenbett [mm] | 39,1 | 
| Obere Breite am Motor / Führung [mm] | 22,1 |