Fehlermeldungen der mxA-Schnittstelle im Submit-Interpreter

Nr.

Meldungstext

Ursache

Abhilfe

401

INTERNAL ERROR

Interner Ausnahmefehler

Service kontaktieren.

402

ASSERT FAILED

Interner Ausnahmefehler

403

INVALID COMMAND ID

Interner Ausnahmefehler

404

INVALID COMMAND STATE

Interner Ausnahmefehler

405

OVERFLOW COMMAND QUEUE

Interner Ausnahmefehler

406

INVALID COMMAND QUEUE INDEX

Interner Ausnahmefehler

407

INVALID COMMAND (PRE) QUEUE INDEX

Interner Ausnahmefehler

408

INVALID WRITE_Q_IDX AND WRITE_PRE_Q_IDX

Interner Ausnahmefehler

409

OVERFLOW STATUS RETURN QUEUE (SUBMIT)

Es warten mehr als 100 Rückmeldungen zu Statusänderungen, die von der Robotersteuerung an die SPS übertragen werden sollen.

Die Übertragungsrate ist deutlich geringer als die Verarbeitungsgeschwindigkeit.

Die Anzahl der gleichzeitig zu puffernden Statements reduzieren.

Service kontaktieren, wenn dies nicht möglich ist.

410

INVALID FIELDBUS TELEGRAM LENGTH

Interner Ausnahmefehler

Service kontaktieren.

411

TIMEOUT ABORT_REQUEST

Interner Ausnahmefehler

412

INVALID CHECKSUM PLC -> KRC

Die Prüfsumme für die Datenübertragung von der SPS zur Robotersteuerung ist ungültig.

Fehler bei der Inbetriebnahme:

  • EtherCAT-Konfiguration in iiQWorks.Sim oder TwinCAT fehlerhaft.

Konfiguration in iiQWorks.Sim und TwinCAT überprüfen und EtherCAT korrekt konfigurieren.

Fehler im Betrieb:

  • Bitfehler während der Datenübertragung

Service kontaktieren.

413

INVALID MOVE TYPE

Interner Ausnahmefehler

Service kontaktieren.

414

TIMEOUT HEARTBEAT FROM PLC

Verbindung zur SPS unterbrochen

Verbindung wiederherstellen, dann Fehler quittieren.

SPS-Programm gestoppt

Neustart des SPS-Programms.

Submit-Interpreter abgewählt oder gestoppt

Submit-Interpreter neu starten.

Verbindungskabel defekt oder nicht richtig angeschlossen.

Verbindungskabel austauschen oder korrekt anschließen.

416

SYS VAR NOT INITIALIZED

Beim Lesen einer Systemvariablen ist ein Fehler aufgetreten.

Die angegebene Systemvariable existiert nicht oder darf im aktuellen Betriebszustand nicht gelesen werden.

Beispiel: Erst nach einer SAK-Fahrt kann auf $POS_ACT zugegriffen werden.

417

UNDERFLOW OF NIBBLE

Interner Ausnahmefehler

Service kontaktieren.

418

OVERFLOW OF NIBBLE

Interner Ausnahmefehler

419

UNDERFLOW OF BYTE

Interner Ausnahmefehler

420

OVERFLOW OF BYTE

Interner Ausnahmefehler

421

UNDERFLOW OF INT16

Interner Ausnahmefehler

422

OVERFLOW OF INT16

Interner Ausnahmefehler

423

UNDERFLOW OF INT32

Interner Ausnahmefehler

424

OVERFLOW OF INT32

Interner Ausnahmefehler

425

UNDERFLOW OF REAL

Interner Ausnahmefehler

426

OVERFLOW OF REAL

Interner Ausnahmefehler

430

INVALID PTP APO

Für eine PTP-Bewegung wurde ein ungültiger Überschleifparameter übergeben.

Einen gültigen Wert programmieren (Parameter Approximate).

(>>> APO)

431

INVALID CP APO

Für eine CP-Bewegung (LIN, CIRC) wurde ein ungültiger Überschleifparameter übergeben.

432

INVALID BASE NUMBER

Im Funktionsbaustein KRC_ReadBaseData oder KRC_WriteBaseData wurde für das BASE-Koordinatensystem eine ungültige Nummer programmiert.

Die Nummer des BASE-Koordinatensystems angeben, die derzeit in der Robotersteuerung verwendet wird (Parameter BaseNo).

  • 1 … 32

In einem KRC_Jog-Funktionsbaustein (beispielsweise), wurde für das BASE-Koordinatensystem eine ungültige Nummer programmiert.

Die Nummer des BASE-Koordinatensystems angeben, die derzeit in der Robotersteuerung verwendet wird (Parameter CoordinateSystem – COORDSYS.Base).

(>>> COORDSYS)

433

INVALID TOOL NUMBER

Im Funktionsbaustein KRC_ReadToolData oder KRC_WriteToolData wurde für das TOOL-Koordinatensystem eine ungültige Nummer programmiert.

Die Nummer des TOOL-Koordinatensystems angeben, die derzeit in der Robotersteuerung verwendet wird (Parameter ToolNo).

  • 1 … 16

In einem KRC_Jog-Funktionsbaustein (beispielsweise), wurde für das TOOL-Koordinatensystem eine ungültige Nummer programmiert.

Die Nummer des TOOL-Koordinatensystems angeben, die derzeit in der Robotersteuerung verwendet wird (Parameter CoordinateSystem – COORDSYS.Tool).

(>>> COORDSYS)

434

INVALID VELOCITY

In einem Funktionsbaustein wurde für die Geschwindigkeit ein ungültiger Wert programmiert.

Einen gültigen Wert programmieren (Parameter Velocity):

  • 0 … 100 %

435

INVALID ACCELERATION

In einem Funktionsbaustein wurde für die Beschleunigung ein ungültiger Wert programmiert.

Einen gültigen Wert programmieren (Parameter Acceleration):

  • 0 … 100 %

436

INVALID C_PTP

Für eine PTP-Bewegung wurde ein ungültiger Überschleifabstand übergeben.

Einen gültigen Wert programmieren (Parameter Approximate).

(>>> APO)

437

INVALID C_DIS

Für eine Überschleifbewegung wurde ein ungültiger Abstandsparameter übergeben.

438

INVALID C_VEL

Für eine Überschleifbewegung wurde ein ungültiger Näherungsparameter übergeben.

439

INVALID C_ORI

Für eine Überschleifbewegung wurde ein ungültiger Ausrichtungsparameter übergeben.

440

INVALID ORI_TYPE

In einem KRC_Jog-Funktionsbaustein (beispielsweise), wurde für die Ausrichtungssteuerung des TCP ein ungültiger Wert programmiert.

Einen gültigen Wert programmieren (Parameter OriType).

(>>> OriType)

443

INVALID TRIGGER DISTANCE

Im KRC_SetDistanceTrigger-Funktionsbaustein wurde für den Schaltpunkt des Schalters ein ungültiger Wert programmiert.

Einen gültigen Wert programmieren (Parameter Distance):

  • 0: Schaltaktion am Startpunkt
  • 1: Schaltaktion am Zielpunkt

444

INVALID TRIGGER IO

In einem KRC_SetDistanceTrigger- oder KRC_SetPathTrigger-Funktionsbaustein wurde ein ungültiger Ausgang programmiert.

Einen gültigen Wert programmieren (Parameter Output):

  • 1 … 2 048

445

INVALID TRIGGER PULSE

In einem KRC_SetDistanceTrigger- oder KRC_SetPathTrigger-Funktionsbaustein für die Impulslänge wurde ein ungültiger Wert programmiert.

Einen gültigen Wert programmieren (Parameter Pulse):

  • 0,1 … 3,0 s
  • 0,0 s (kein Impuls aktiv)

447

INVALID INTERRUPT IO

Die Nummer des digitalen Eingangs, für den der Interrupt deklariert wird, ist ungültig (Funktionsbaustein KRC_DeclareInterrupt).

Einen gültigen Wert programmieren (Parameter Input):

  • 1 … 2 048

448

INVALID INTERRUPT NUMBER/ PRIORITY

Beim Aufruf eines KRC_…Interrupt-Funktionsbausteins wurde eine ungültige Nummer übergeben.

Einen gültigen Wert programmieren (Parameter Interrupt):

  • 1 … 8

449

INTERRUPT NOT DECLARED

Interrupt wurde nicht deklariert.

Interrupt deklarieren.

(>>> Interrupts deklarieren)

450

INVALID INTERRUPT ACTION

Die bei der Deklaration des Interrupts programmierte Interrupt-Reaktion ist ungültig.

Eine gültige Reaktion programmieren (Parameter Reaction).

(>>> Interrupts deklarieren)

451

INVALID IO NUMBER

Die Nummer des digitalen Eingangs, für den der Interrupt deklariert wird, ist ungültig (Funktionsbaustein KRC_DeclareInterrupt).

Einen gültigen Wert programmieren (Parameter Input):

  • 1 … 2 048

452

INVALID PULSE DURATION

Im Funktionsbaustein KRC_WriteDigitalOutput für die Impulslänge wurde ein ungültiger Wert programmiert.

Einen gültigen Wert programmieren (Parameter Pulse):

  • 0,1 … 3,0 s
  • 0,0 s (kein Impuls aktiv)

(>>> Digitalen Ausgang schreiben)

453

INVALID BUFFER_MODE

In einem Funktionsbaustein wurde ein ungültiger BufferMode programmiert. Zum Beispiel steht für einige Funktionsbausteine die Betriebsart DIRECT nicht zur Verfügung.

Einen gültigen BufferMode programmieren.

(>>> BufferMode)

454

INVALID TOOL NUMBER FOR LOAD_DATA

Im Funktionsbaustein KRC_ReadLoadData oder KRC_WriteLoadData für das Lesen bzw. Schreiben der Lastdaten oder Zusatzlastdaten wurde eine ungültige Nummer programmiert.

Einen gültigen Wert programmieren (Parameter Tool).

(>>> Lastdaten lesen)

(>>> Lastdaten schreiben)

455

INVALID ANALOG IO NUMBER

In einem Funktionsbaustein wurde für den analogen Ein- oder Ausgang eine ungültige Nummer programmiert.

Eine gültige Zahl programmieren (Parameter Number):

  • 1 … 32

456

INVALID IPO_MODE

In einem Funktionsbaustein für die Interpolationsart wurde ein ungültiger Wert programmiert.

Einen gültigen Wert programmieren (Parameter CoordinateSystem – COORDSYS.IPO_MODE).

(>>> COORDSYS)

458

INVALID FRAME DATA

In einem KRC_WriteToolData- oder KRC_WriteBaseData-Funktionsbaustein wurden ungültige TOOL- oder BASE-Daten programmiert.

Gültige Daten programmieren (Parameter ToolData oder BaseData).

(>>> TOOL-Daten schreiben)

(>>> BASE-Daten schreiben)

459

INVALID LOAD DATA

In einem KRC_WriteLoadData-Funktionsbaustein wurden ungültige Lastdaten programmiert.

Gültige Daten programmieren.

(>>> Lastdaten schreiben)

460

INVALID SOFT_END (REVERSED)

Fehler beim Schreiben von Software-Endschaltern: Positiver Software-Endschalter < negativer Software-Endschalter

Für den negativen Software-Endschalter niedrigere Werte programmieren als für den positiven Software-Endschalter.

461

INVALID INTERRUPT STATE

Interner Ausnahmefehler

Service kontaktieren.

462

INVALID SYS VAR INDEX

In einem Funktionsbaustein KRC_ReadSysVar oder KRC_WriteSysVar wurde ein Index übergeben, für den keine Systemvariable hinterlegt ist.

Einen gültigen Wert programmieren (Parameter Index).

(>>> Systemvariablen lesen)

(>>> Systemvariablen schreiben)

463

INVALID SYS VAR VALUE

In einem KRC_WriteSysVar-Funktionsbaustein wurde ein ungültiger Wert für die Systemvariable programmiert.

Einen gültigen Wert programmieren (Parameter Value1 … Value10).

(>>> Systemvariablen schreiben)

464

SYS VAR NOT WRITEABLE

Beim Schreiben einer Systemvariablen ist ein Fehler aufgetreten.

Die angegebene Systemvariable existiert nicht oder darf nicht in den aktuellen Betriebszustand geschrieben werden.

465

INVALID REAL VALUE

Der programmierte Real-Wert ist ungültig.

Einen gültigen Wert programmieren:

  • -2147483500 … +2147483500

466

ERROR SETTING OUTPUT

Fehler beim Schreiben eines Ausgangs. Möglicherweise ist der Ausgang bereits vom System belegt.

Einen anderen digitalen Ausgang verwenden (Parameter Nummer):

  • 1 … 2 048

467

ERROR SETTING SOFTEND

Beim Schreiben eines Software-Endschalters ist ein Fehler aufgetreten.

Ein möglicher Fehler ist z. B. das Schreiben einer Drehachse mit einem Wert außerhalb des Bereichs +/-360°.

Gültige Werte für die Software-Endschalter programmieren (siehe Maschinendaten).

468

INVALID TECH FUNCTION INDEX

In einem Funktionsbaustein KRC_TechFunction wurde eine TechFunctionID übergeben, für die keine Technologiefunktion hinterlegt ist.

Service kontaktieren.

469

INVALID TECH FUNCTION PARAMETER

In einem Funktionsbaustein KRC_TechFunction wurde ein ungültiger Wert für einen Parameter programmiert.

Service kontaktieren.

470

INVALID PARAMETER VALUE

Im aufgerufenen Funktionsbaustein wurde ein ungültiger Wert für einen oder mehrere Parameter programmiert.

Gültige Werte für die Parameter programmieren.

471

PDAT NOT INITIALIZED

Beim Abrufen eines Funktionsbausteins KRC_ForwardAdvanced oder KRC_InverseAdvanced wurden keine PDAT-Daten übertragen.

Mindestens 1 Element von PDAT_ACT definieren.

472

FDAT NOT INITIALIZED

Beim Abrufen eines Funktionsbausteins KRC_ForwardAdvanced oder KRC_InverseAdvanced wurden keine FDAT-Daten übertragen.

Mindestens 1 Element von FDAT_ACT definieren.

473

LDAT NOT INITIALIZED

Beim Abrufen eines Funktionsbausteins KRC_ForwardAdvanced oder KRC_InverseAdvanced wurden keine LDAT-Daten übertragen.

Mindestens 1 Element von LDAT_ACT definieren.

474

INVALID TOOL OR BASE NUMBER

Im Funktionsbaustein KRC_ForwardAdvanced oder KRC_InverseAdvanced wurde für das TOOL-Koordinatensystem oder für das BASE-Koordinatensystem eine ungültige Nummer programmiert.

Die Nummer des TOOL-Koordinatensystems angeben, die derzeit in der Robotersteuerung verwendet wird (Parameter Tool).

  • 1 … 16

Die Nummer des BASE-Koordinatensystems angeben, die derzeit in der Robotersteuerung verwendet wird (Parameter Base).

  • 1 … 32