Systemvariablen schreiben
Beschreibung
Mit dem Funktionsbaustein KRC_WriteSysVar können Systemvariablen geschrieben werden.
Eingänge
Parameter | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
AxisGroupIdx | INT | Index der Achsgruppe
|
ExecuteCmd | BOOL | Die Anweisung wird bei einer steigenden Flanke des Signals ausgeführt. |
Index | INT | Index der Systemvariablen
|
Value1 … Value10 | REAL | Wert der Systemvariablen Wenn die Systemvariable ein Strukturtyp ist, können bis zu 10 Komponenten der Struktur geschrieben werden. |
bContinue | BOOL | TRUE = Systemvariable ohne Vorlaufstopp beschreiben Nur bei bestimmten Systemvariablen möglich. |
BufferMode | INT | Modus, in dem die Anweisung ausgeführt wird
(>>> BufferMode) |
![]() | Bislang kann nur die Systemvariable $ADVANCE geschrieben werden. Wenn es die kundenspezifische Anwendung erfordert, kann die Liste der schreibbaren Systemvariablen durch KUKA erweitert werden. |
Ausgänge
Parameter | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
Busy | BOOL | TRUE = Statement wird aktuell übertragen oder wurde bereits übertragen |
Fertig | BOOL | TRUE = Statement wurde ausgeführt |
Aborted | BOOL | TRUE = Statement wurde abgebrochen |
Fehler | BOOL | TRUE = Fehler im Funktionsbaustein |
ErrorID | DINT | Fehlernummer |
OrderID | DINT | OrderID-Nummer |
