Strukturen für die Bewegungsprogrammierung (STRUCT)

In der SPS-Bibliothek können vordefinierte Datenstrukturen (STRUCT) verwendet werden.

Übersicht

Struktur

Beschreibung

APO

Überschleifparameter für einen Move-Bewegungsbefehl

(>>> APO)

COORDSYS

Koordinatensystem, auf das sich die kartesischen Koordinaten der Zielposition bei einem Move- oder Jog-Bewegungsbefehl beziehen

(>>> COORDSYS)

E6AXIS

Winkel- oder Translationswerte der Achsen einer Achsgruppe für einen MoveAxis-Bewegungsbefehl

(>>> E6AXIS)

E6POS

Kartesische Koordinaten der Zielposition für einen Move- oder Jog-Bewegungsbefehl

(>>> E6POS)

FRAME

Raumkoordinaten und Orientierung für das TOOL- oder BASE-Koordinatensystem

(>>> FRAME)

POSITION

Enthält alle Positionen sowie das Koordinatensystem, auf das sich ein Punkt bezieht

(>>> POSITION)

POSITION_ARRAY

Feld aus 100 Positionen vom Strukturtyp POSITION

(>>> POSITION_ARRAY)

APO

Element

Typ

Beschreibung

PTP_MODE

INT

Gibt an, ob und wie der Zielpunkt einer PTP-Bewegung überschliffen wird.

  • 0: Ohne Überschleifen (Default)
  • 1: Bewirkt, dass der Zielpunkt überschliffen wird.
  • Beim PTP-PTP-Überschleifen genügt die Angabe C_PTP. Beim PTP-CP-Überschleifen, d. h., wenn nach dem überschliffenen PTP-Satz ein LIN- oder CIRC-Satz folgt, muss ein weiterer Überschleifparameter angegeben werden.
  • 2: PTP-CP-Überschleifen mit Distanzparameter
  • 3: PTP-CP-Überschleifen mit Orientierungsparameter
  • 4: PTP-CP-Überschleifen mit Geschwindigkeitsparameter

CP_MODE

INT

Gibt an, ob und wie der Zielpunkt einer CP-Bewegung (LIN, CIRC) überschliffen wird.

  • 0: Ohne Überschleifen (Default)
  • 1: Überschleifen mit Distanzparameter
  • 2: Überschleifen mit Orientierungsparameter
  • 3: Überschleifen mit Geschwindigkeitsparameter

CPTP

INT

Überschleifdistanz für PTP-Bewegungen (= Distanz vor dem Zielpunkt, bei der das Überschleifen frühestens beginnt)

  • 1 … 100 %

Maximaldistanz 100 %: die halbe Entfernung zwischen Startpunkt und Zielpunkt, bezogen auf die Kontur der PTP-Bewegung ohne Überschleifen

CDIS

REAL

Distanzparameter (Einheit: mm)

Das Überschleifen beginnt frühestens, wenn die Entfernung zum Zielpunkt den hier angegebenen Wert unterschreitet.

CORI

REAL

Orientierungsparameter (Einheit: °)

Das Überschleifen beginnt frühestens, wenn der dominierende Orientierungswinkel (Drehen oder Schwenken der Längsachse des Werkzeugs) die hier angegebene Winkeldistanz zum Zielpunkt unterschreitet.

CVEL

INT

Geschwindigkeitsparameter

  • 1 … 100 %

Der Überschleifparameter gibt an, bei wieviel Prozent der programmierten Geschwindigkeit das Überschleifen in der Abbremsphase zum Zielpunkt hin frühestens beginnt.

Bei Spline-Einzelbewegungen ist die Anwendung dieses Parameters nicht möglich.

COORDSYS

Element

Typ

Beschreibung

Tool

INT

Nummer des TOOL-Koordinatensystems

  • -1: Koordinatensystem wird nicht verändert
  • 0: NULLFRAME
  • 1 … 16: TOOL_DATA[1 … 16]

Default: -1

Base

INT

Nummer des BASE-Koordinatensystems

  • -1: Koordinatensystem wird nicht verändert
  • 0: NULLFRAME
  • 1 … 32: BASE_DATA[1 … 32]

Default: -1

IPO_MODE

INT

Interpolationsmodus

  • 0: Das Werkzeug ist am Anbauflansch montiert.
  • 1: Das Werkzeug ist ein feststehendes Werkzeug.

Default: 0

E6AXIS

Element

Typ

Beschreibung

A1

REAL

Position der Roboterachse A1 (Einheit: mm oder °)

A2

REAL

Position der Roboterachse A2 (Einheit: mm oder °)

A3

REAL

Position der Roboterachse A3 (Einheit: mm oder °)

A4

REAL

Position der Roboterachse A4 (Einheit: mm oder °)

A5

REAL

Position der Roboterachse A5 (Einheit: mm oder °)

A6

REAL

Position der Roboterachse A6 (Einheit: mm oder °)

E1

REAL

Position der Zusatzachse E1 (optional), (Einheit: mm oder °)

E2

REAL

Position der Zusatzachse E2 (optional), (Einheit: mm oder °)

E3

REAL

Position der Zusatzachse E3 (optional), (Einheit: mm oder °)

E4

REAL

Position der Zusatzachse E4 (optional), (Einheit: mm oder °)

E5

REAL

Position der Zusatzachse E5 (optional), (Einheit: mm oder °)

E6

REAL

Position der Zusatzachse E6 (optional), (Einheit: mm oder °)

E6POS

Element

Typ

Beschreibung

X

REAL

Position auf der X-Achse (Einheit: mm)

Y

REAL

Position auf der Y-Achse (Einheit: mm)

Z

REAL

Position auf der Z-Achse (Einheit: mm)

A

REAL

Rotation um die Z-Achse

  • -180° … +180°

B

REAL

Rotation um die Y-Achse

  • -180° … +180°

C

REAL

Rotation um die X-Achse

  • -180° … +180°

S

INT

Status

Die Werte von Position (X, Y, Z) und Orientierung (A, B, C) des TCP reichen nicht aus, um die Position eines Roboters eindeutig festzulegen, da bei gleichem TCP dennoch mehrere Achsstellungen möglich sind. Status und Turn dienen dazu, aus mehreren möglichen Achsstellungen eine eindeutige Stellung festzulegen.

Weitere Informationen zu Status und Turn sind in der Bedien- und Programmieranleitung der KUKA System Software (KSS) zu finden.

T

INT

Turn

E1

REAL

Position der Zusatzachse E1 (optional), (Einheit: mm oder °)

E2

REAL

Position der Zusatzachse E2 (optional), (Einheit: mm oder °)

E3

REAL

Position der Zusatzachse E3 (optional), (Einheit: mm oder °)

E4

REAL

Position der Zusatzachse E4 (optional), (Einheit: mm oder °)

E5

REAL

Position der Zusatzachse E5 (optional), (Einheit: mm oder °)

E6

REAL

Position der Zusatzachse E6 (optional), (Einheit: mm oder °)

FRAME

Element

Typ

Beschreibung

X

REAL

Position auf der X-Achse (Einheit: mm)

Y

REAL

Position auf der Y-Achse (Einheit: mm)

Z

REAL

Position auf der Z-Achse (Einheit: mm)

A

REAL

Orientierung der Z-Achse

  • -180° … +180°

B

REAL

Orientierung der Y-Achse

  • -180° … +180°

C

REAL

Orientierung der X-Achse

  • -180° … +180°

POSITION

Element

Beschreibung

COORDSYS

(>>> COORDSYS)

E6POS

(>>> E6POS)

E6AXIS

(>>> E6AXIS)

POSITION_ARRAY

Element

Beschreibung

POSITION

  • 1 … 100

(>>> POSITION)