Lastdaten lesen
Beschreibung
Mit dem Funktionsbaustein KRC_ReadLoadData werden die Lastdaten des Roboters gelesen (Traglastdaten oder Zusatzlastdaten). Jedes Werkzeug der Robotersteuerung hat eigene Lastdaten. Die Zusatzlastdaten gelten für den gesamten Roboter.
Eingänge
Parameter | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
AxisGroupIdx | INT | Index der Achsgruppe
|
ExecuteCmd | BOOL | Die Anweisung wird bei einer steigenden Flanke des Signals ausgeführt. |
Tool | INT | Nummer des TOOL-Koordinatensystems zum Lesen der Traglastdaten oder Nummer zum Lesen der Zusatzlastdaten
|
Ausgänge
Parameter | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
Fertig | BOOL | TRUE = Statement wurde ausgeführt |
M | REAL | Masse |
X, Y, Z | REAL | Lage des Schwerpunkts zum Flansch |
A, B, C | REAL | Ausrichtung der Hauptträgheitsachsen zum Flansch |
JX, JY, JZ | REAL | Massenträgheitsmomente |
Fehler | BOOL | TRUE = Fehler im Funktionsbaustein |
ErrorID | DINT | Fehlernummer |
OrderID | DINT | OrderID-Nummer |