Digitalen Ausgang schreiben
Beschreibung
Mit dem Funktionsbaustein KRC_WriteDigitalOutput wird ein digitaler Ausgang oder ein Impulsausgang auf der Robotersteuerung geschrieben.
Eingänge
Parameter | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
AxisGroupIdx | INT | Index der Achsgruppe
|
ExecuteCmd | BOOL | Die Anweisung wird bei einer steigenden Flanke des Signals ausgeführt. |
Number | INT | Nummer des digitalen Ausgangs (entspricht $OUT[1 … 2048] auf der Robotersteuerung)
Es ist darauf zu achten, dass keine Ausgänge verwendet werden, die bereits vom Robotersystem belegt sind. Beispiel: $OUT[1025] ist immer TRUE. |
Value | BOOL | Wert des digitalen Ausgangs |
Pulse | REAL | Länge des Impulses
|
bContinue | BOOL | TRUE = Ausgang im Vorlauf beschreiben Die Robotersteuerung arbeitet Programme mit Vor- und Hauptlauf ab. Weitere Informationen zum Vor- und Hauptlauf sind in der Bedien- und Programmieranleitung der Systemsoftware zu finden. |
BufferMode | INT | Modus, in dem die Anweisung ausgeführt wird
(>>> BufferMode) |
Ausgänge
Parameter | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
Busy | BOOL | TRUE = Statement wird aktuell übertragen oder wurde bereits übertragen |
Fertig | BOOL | TRUE = Statement wurde ausgeführt |
Aborted | BOOL | TRUE = Statement wurde abgebrochen |
Fehler | BOOL | TRUE = Fehler im Funktionsbaustein |
ErrorID | DINT | Fehlernummer |
OrderID | DINT | OrderID-Nummer |