Lastdaten schreiben
Beschreibung
Mit dem Funktionsbaustein KRC_WriteLoadData werden die Lastdaten des Roboters geschrieben (Traglastdaten oder Zusatzlastdaten).
Eingänge
Parameter | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
AxisGroupIdx | INT | Index der Achsgruppe
|
ExecuteCmd | BOOL | Die Anweisung wird bei einer steigenden Flanke des Signals ausgeführt. |
Tool | INT | Nummer des TOOL-Koordinatensystems zum Schreiben der Traglastdaten oder Nummer zum Schreiben der Zusatzlastdaten
|
M | REAL | Masse |
X, Y, Z | REAL | Lage des Schwerpunkts relativ zum Flansch |
A, B, C | REAL | Orientierung der Hauptträgheitsachsen relativ zum Flansch |
JX, JY, JZ | REAL | Massenträgheitsmomente |
BufferMode | INT | Modus, in dem die Anweisung ausgeführt wird
(>>> BufferMode) |
Ausgänge
Parameter | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
Busy | BOOL | TRUE = Statement wird aktuell übertragen oder wurde bereits übertragen |
Fertig | BOOL | TRUE = Statement wurde ausgeführt |
Aborted | BOOL | TRUE = Statement wurde abgebrochen |
Fehler | BOOL | TRUE = Fehler im Funktionsbaustein |
ErrorID | DINT | Fehlernummer |
OrderID | DINT | OrderID-Nummer |