Variablen
Jede Instanz eines DALI-Steuergeräts besitzt eine bestimmte Anzahl von Variablen (Parameter). Mit Hilfe dieser Variablen wird die Instanz konfiguriert und somit in seinem Verhalten beeinflusst. Die Werte der Variablen werden in dem jeweiligen DALI-Steuergerät abgespeichert.
Name | Rücksetzwert | Gültigkeitsbereich | Größe | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
2#0000_0001 | 2#0000_000X | 1 Byte |
| |
30 | 0…255 | 1 Byte |
| |
30 | 0…255 | 1 Byte |
| |
Siehe Tabelle | 0…255 | 1 Byte |
| |
5 | 0…25 | 1 Byte |
|
X: unbestimmt
eventFilter
Mit dem Ereignis-Filter werden spezifische Ereignisse für jede Instanz freigegeben oder gesperrt (siehe Ereignis Filter). Wird das jeweilige Bit gesetzt, so ist das entsprechende Ereignis freigeschaltet, sonst ist es gesperrt.
Mit dem Baustein FB_DALI103QueryEventFilter kann der Wert des Ereignis-Filters gelesen und mit dem Baustein FB_DALI103SetEventFilter beschrieben werden.
tReport
Die Variable tReport gibt die Reportzeit eines Helligkeitssensors nach dem Eintreten eines Ereignisses an.
Die Reportzeit wird neu gestartet, wenn ein neues Ereignis gesendet wurde.
Der Wert wird in Schritten von 1 s angegeben. Der zulässige Wertebereich geht von 0 (0 s) bis 255 (4 min 15 s).
Mit dem Baustein FB_DALI304QueryReportTimer kann der Wert abgefragt und mit FB_DALI304SetReportTimer vorgegeben werden.
tDeadtime
Die Variable definiert den Zeitwert für eine Totzeit in der kein neues Ereignis versendet wird, bis die Totzeit abgelaufen ist. Ist dieser Timer aktiv, wird er nach jedem gesendeten Ereignis erneut gestartet.
Wenn der Wert 0 ist, so ist das Ereignis Totzeit deaktiviert.
Der Wert wird in Schritten von 50 ms angegeben. Der zulässige Wertebereich geht von 0 bis 255 (12,75 s).
Mit dem Baustein FB_DALI304QueryDeadtimeTimer kann der Wert abgefragt und mit FB_DALI304SetDeadtimeTimer vorgegeben werden.
hysteresisMin
Die Variable hysteresisMin verhindert, dass bei geringer Beleuchtungsstärke und dadurch geringer prozentualer Hysterese, große Schwankungen in der Beleuchtung entstehen.
Bei der Variable handelt es sich um einen Absolutwert mit einem Wertebereich von 0 bis 255.
Der Rücksetzwert hängt von der vom Hersteller vorgegebenen Auflösung der Eingangswerte ab.
|
Resolution |
Herstellerabhängiger Rücksetzwert |
|---|---|
|
1…6 |
0 |
|
7 |
1 |
|
8 |
2 |
|
9 |
5 |
|
10 |
10 |
|
11 |
20 |
|
12 |
40 |
|
13 |
81 |
|
14 |
163 |
|
>= 15 |
255 |
Mit dem Baustein FB_DALI304QueryHysteresisMin kann der Wert abgefragt und mit FB_DALI304SetHysteresisMin vorgegeben werden.
hysteresis
Mit der Variablen hysteresis gibt einen prozentualen Wert der Hysterese um eine gemessene Beleuchtungsstärke an.
Mit einem Wert von 0 ist die Hysterese deaktiviert.
Mit dem Baustein FB_DALI304QueryHysteresis kann der Wert abgefragt und mit FB_DALI304SetHysteresis vorgegeben werden.