FB_DALI304SetHysteresis

FB_DALI304SetHysteresis 1:

Der Baustein speichert den Wert nHysteresis in die Variable hysteresis des DALI-Steuergeräts.

Der Wert wird in % angegeben. Der zulässige Wertebereich liegt zwischen 0 % und 25 %.

FB_DALI304SetHysteresis 2:

Bei Einsatz der KL6811 kann der Baustein nicht verwendet werden.

FB_DALI304SetHysteresis 3: Eingänge

VAR_INPUT
  bStart               : BOOL;
  nAddress             : BYTE;
  eAddressType         : E_DALIAddressType := E_DALIAddressType.Short;
  nInstanceAddress     : BYTE := 0;
  eInstanceAddressType : E_DALIInstanceAddressType := E_DALIInstanceAddressType.InstanceNumber;
  eCommandPriority     : E_DALICommandPriority := E_DALICommandPriority.MiddleLow;
  nHysteresis          : BYTE := 5;
END_VAR

Name

Typ

Beschreibung

bStart

BOOL

Über eine positive Flanke an diesem Eingang wird die Ausführung der DALI-Befehle gestartet.

nAddress

BYTE

Adresse eines DALI-Steuergerätes oder einer DALI-Gruppe.

eAddressType

E_DALIAddressType

Definiert, ob der Eingang nAddress eine Kurzadresse (0…63) oder eine Gruppenadresse (0…31) enthält. Der Eingang nAddress hat keine Bedeutung, wenn ein Sammelruf (Broadcast) oder ein Sammelruf an nicht adressierte Geräte (BroadcastUnaddr) ausgewählt wurde.

nInstanceAddress

BYTE

Instanznummer innerhalb eines DALI-Steuergerätes. Ein DALI-Steuergerät kann mehrere Instanznummern unterstützen.

eInstanceAddressType

E_DALIInstanceAddressType

Definiert die Zugriffsart auf die gewünschte Instanz innerhalb des DALI-Steuergeräts.

eCommandPriority

E_DALICommandPriority

Priorität (low, middle low, middle, middle high, high), mit der die DALI-Befehle versendet werden.

FB_DALI304SetHysteresis 4:

Die Command Prioritäten werden von der KL6821 ab dem Firmwarestand BD unterstützt.

Name

Typ

Beschreibung

nHysteresis

BYTE

Eingabewert der Variablen hysteresis in % (0…25 %).

FB_DALI304SetHysteresis 5: Ausgänge

VAR_OUTPUT
  bError                  : BOOL;
  ipResultMessage         : I_TcMessage;
  bBusy                   : BOOL;
END_VAR

Name

Typ

Beschreibung

bError

BOOL

Der Ausgang wird auf TRUE geschaltet, wenn bei der Ausführung ein Fehler aufgetreten ist. Weitere Informationen zu dem Fehler können über die Variable ipResultMessage abgefragt werden. Der Ausgang wird wieder auf FALSE gesetzt, sobald bBusy auf TRUE geht.

ipResultMessage

I_TcMessage

Interface-Pointer (siehe Fehlerauswertung) mit dem detaillierte Informationen über die Abarbeitung des Bausteins abgefragt werden können (siehe Laufzeitmeldungen). Der Interface-Pointer ist gültig, nachdem bBusy von TRUE auf FALSE gewechselt hat.

bBusy

BOOL

Der Ausgang wird gesetzt, sobald die Ausführung der DALI-Befehle gestartet wurde und bleibt so lange aktiv, bis alle DALI-Befehle abgearbeitet wurden.

Bei einigen Fehlern (z.B. fehlerhafte Parameter) wird bError unmittelbar nach der positiven Flanke an bStart gesetzt, ohne dass bBusy auf TRUE geht.

FB_DALI304SetHysteresis 6: Eigenschaften

Name

Typ

Zugriff

Initialwert

Beschreibung

ipDALICommunication

I_DALICommunication

Get, Set

NULL

Interface-Pointer auf den Kommunikationsbaustein (siehe Übergabe der Referenz auf den Kommunikationsbaustein).

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung

erforderliche SPS-Bibliothek

TwinCAT ab v3.1.4022.29

Tc3_DALI ab v3.1.4.0