Variablen

Name

Rücksetzwert

Gültigkeitsbereich

Größe

Bemerkungen

dimmingCurve

E_DALIDimmingCurve.Standard

E_DALIDimmingCurve.Standard,

E_DALIDimmingCurve.Linear

1 Byte

 

dimmerStatus

keine Änderung, außer Bit 4 wird auf FALSE gesetzt

 

16#00…16#FF

1 Byte

nur Lesen

dimmerFeatures

keine Änderung

16#00_00_00…16#FF_FF_FF

3 Byte

nur Lesen

failureStatus

keine Änderung

16#00_00…16#FF_FF

2 Byte

nur Lesen

dimmerTemperature

keine Änderung

0…255

1 Byte

nur Lesen

rmsSupplyVoltage

keine Änderung

0…255

1 Byte

nur Lesen

supplyFrequency

keine Änderung

0…255

1 Byte

nur Lesen

rmsLoadVoltage

keine Änderung

0…255

1 Byte

nur Lesen

rmsLoadCurrent

keine Änderung

0…255

1 Byte

nur Lesen

realLoadPower

keine Änderung

0…6535

2 Byte

nur Lesen

loadRating

keine Änderung

0…255

1 Byte

nur Lesen

dimmingCurve

Die Variable gibt die Art der Dimmkurve an.

Mit dem Baustein FB_DALI205SelectDimmingCurve kann die Variable beschrieben und mit dem Baustein FB_DALI205QueryDimmingCurve gelesen werden.

E_DALIDimmingCurve

Beschreibung

Standard

Standard Dimmkurve

Linear

Lineare Dimmkurve

dimmerStatus

Die Variable enthält Informationen über die aktuelle Betriebsart des DALI-Vorschaltgerätes.

Mit dem Baustein FB_DALI205QueryDimmerStatus kann die Variable gelesen werden.

Bit

Beschreibung

0

Phasenanschnitt aktiv

1

Phasenabschnitt aktiv

2

Reserve

3

Reserve

4

Lineare Dimmkurve aktiv

5

Reserve

6

Reserve

7

Reserve

dimmerFeatures

Die Variable enthält Informationen über die implementierten Eigenschaften des DALI-Vorschaltgerätes.

Mit dem Baustein FB_DALI205QueryFeatures kann die Variable gelesen werden.

Bit

Beschreibung

0

Lastüberstromabschaltung kann abgefragt werden

1

Leerlauferkennung (keine Last) kann abgefragt werden

2

Reserve

3

Reserve

4

Reserve

5

Thermische Abschaltung kann abgefragt werden

6

Reduzierung des Ausgangpegels aufgrund von thermischer Überlastung kann abgefragt werden

7

Reserve

8

Betriebstemperatur kann abgefragt werden

9

Versorgungsspannung kann abgefragt werden

10

Frequenz der Versorgungsspannung kann abgefragt werden

11

Lastspannung kann abgefragt werden

12

Laststrom kann abgefragt werden

13

Wirkleistung der Last kann abgefragt werden

14

Maximal zulässiger Laststrom kann abgefragt werden

15

Reduzierung des Ausgangpegels aufgrund von Lastüberstrom kann abgefragt werden

16

Unterstützte Dimmmethoden (siehe Tabelle unten)

17

Unterstützte Dimmmethoden (siehe Tabelle unten)

18

Reserve

19

Lineare Dimmkurve kann ausgewählt werden

20

Reserve

21

Reserve

22

Reserve

23

Eine für das DALI-Vorschaltgerät nicht kompatible Last kann abgefragt werden

Bit 16 und Bit 17 definieren die unterstützen Dimmverfahren:

Bit 17

Bit 16

Bedeutung

0

0

Phasenan- und Phasenabschnitt

0

1

Phasenanschnitt

1

0

Phasenabschnitt

1

1

Sinuskurve

failureStatus

Die Variable enthält Informationen über den Fehlerstatus.

Mit dem Baustein FB_DALI205QueryFailureStatus kann die Variable gelesen werden.

Bit

Beschreibung

0

Abschaltung aufgrund von Lastüberstrom

1

Leerlauf (keine Last) erkannt

2

Reserve

3

Reserve

4

Reserve

5

Thermische Abschaltung

6

Thermische Überlastung mit Reduzierung des Ausgangpegels

7

Reserve

8

Abschaltung, da die Last für das gewählte Dimmverfahren nicht geeignet ist.

9

Grenzwertüberschreitung Versorgungsspannung

10

Grenzwertüberschreitung Frequenz der Versorgungsspannung

11

Grenzwertüberschreitung Lastspannung

12

Reduzierung des Ausgangpegels aufgrund von Lastüberstrom

13

Reserve

14

Reserve

15

Reserve

dimmerTemperature

Die Variable enthält die Betriebstemperatur.

Der Wert wird in Schritten von 1 °C angegeben. Der zulässige Wertebereich geht von 0 (-40 °C) bis 254 (214 °C). Wird der Wert 255 (MASK) zurückgeliefert, so ist die Betriebstemperatur unbekannt.

Mit dem Baustein FB_DALI205QueryDimmerTemperature kann die Variable gelesen werden.

Über Bit 8 von dimmerFeatures kann abgefragt werden, ob das Auslesen der Betriebstemperatur unterstützt wird.

rmsSupplyVoltage

Die Variable enthält den quadratischen Mittelwert der Versorgungsspannung.

Der Wert wird in Schritten von 2 V angegeben. Der zulässige Wertebereich geht von 0 (0 V) bis 254 (508 V). Wird der Wert 255 (MASK) zurückgeliefert, so ist die Versorgungsspannung unbekannt.

Mit dem Baustein FB_DALI205QueryRMSSupplyVoltage kann die Variable gelesen werden.

Über Bit 9 von dimmerFeatures kann abgefragt werden, ob das Auslesen der Versorgungsspannung unterstützt wird.

supplyFrequency

Die Variable enthält die aktuelle Frequenz der Versorgungsspannung.

Der Wert wird in Schritten von 0,5 Hz angegeben. Der zulässige Wertebereich geht von 0 (0 Hz) bis 254 (127 Hz). Wird der Wert 255 (MASK) zurückgeliefert, so ist die Frequenz unbekannt.

Mit dem Baustein FB_DALI205QuerySupplyFrequency kann die Variable gelesen werden.

Über Bit 10 von dimmerFeatures kann abgefragt werden, ob das Auslesen der Frequenz unterstützt wird.

rmsLoadVoltage

Die Variable enthält den quadratischen Mittelwert der Lastspannung.

Der Wert wird in Schritten von 2 V angegeben. Der zulässige Wertebereich geht von 0 (0 V) bis 254 (508 V). Wird der Wert 255 (MASK) zurückgeliefert, so ist die Lastspannung unbekannt.

Mit dem Baustein FB_DALI205QueryRMSLoadVoltage kann die Variable gelesen werden.

Über Bit 11 von dimmerFeatures kann abgefragt werden, ob das Auslesen der Lastspannung unterstützt wird.

rmsLoadCurrent

Die Variable enthält den quadratischen Mittelwert des Laststroms im Verhältnis zum maximalen Laststrom (siehe loadRating).

Der Wert wird in Schritten von 0,5 % angegeben. Der zulässige Wertebereich geht von 0 (0 %) bis 254 (127 %). Wird der Wert 255 (MASK) zurückgeliefert, so ist der Laststrom unbekannt.

Mit dem Baustein FB_DALI205QueryRMSLoadCurrent kann die Variable gelesen werden.

Über Bit 12 von dimmerFeatures kann abgefragt werden, ob das Auslesen des Laststroms unterstützt wird.

realLoadPower

Die Variable enthält die Wirkleistung der Last.

Der Wert wird in Schritten von 0,25 W angegeben. Der zulässige Wertebereich geht von 0 (0 W) bis 65534 (16383,5 W). Wird der Wert 65535 (MASK) zurückgeliefert, so ist die Wirkleistung unbekannt.

Mit dem Baustein FB_DALI205QueryRealLoadPower kann die Variable gelesen werden.

Über Bit 13 von dimmerFeatures kann abgefragt werden, ob das Auslesen der Wirkleistung unterstützt wird.

loadRating

Die Variable enthält den maximal zulässigen quadratischen Mittelwert des Laststroms.

Der Wert wird in Schritten von 150 mA angegeben. Der zulässige Wertebereich geht von 0 (0 A) bis 254 (38,1 A). Wird der Wert 255 (MASK) zurückgeliefert, so ist der maximal zulässige Laststrom unbekannt.

Mit dem Baustein FB_DALI205QueryRealLoadRating kann die Variable gelesen werden.

Über Bit 14 von dimmerFeatures kann abgefragt werden, ob das Auslesen des maximal zulässigen Laststroms unterstützt wird.