Programmierung
POUs/KL6021-0023/Read
Bausteine |
Beschreibung |
---|---|
Empfängt die Signale eines PTM100-Moduls | |
Empfängt die Signale eines PTM200-Moduls | |
Empfängt die Signale eines STM100-Moduls (veraltet) | |
Empfängt die Signale eines STM100-Moduls | |
Empfängt die Signale eines STM250-Moduls |
POUs/KL6581/Read
Bausteine | Beschreibung |
---|---|
Empfängt alle Arten von EnOcean®-Telegrammen | |
Empfängt Daten mit ORG-Telegramm 6.Typisches EnOcean®-Gerät: Fensterkontakt | |
Empfängt Daten mit ORG-Telegramm 5. Typisches EnOcean®-Gerät: Taster | |
Empfängt Daten mit ORG-Telegramm 5. Typisches EnOcean®-Gerät: Fenstergriff |
POUs/KL6581/Send
Bausteine | Beschreibung |
---|---|
Sendet beliebige EnOcean®-Telegramme- | |
Sendet EnOcean®-Telegramme im 4BS-Format- | |
Sendet EnOcean®-Telegramme im Format eines Tasters. | |
Sendet EnOcean®-Telegramme im Format eines Tasters. |
POUs/KL6581/Other
Bausteine | Beschreibung |
---|---|
Dieser Baustein erkennt alle EnOcean®-Teilnehmer in seiner Reichweite und zeigt diese an. | |
Dieser Baustein zeigt an, wenn in einem EnOcean®-Telegramm das LRN-Bit gesetzt ist unabhängig seiner EnOcean®-ID. | |
Dieser Baustein zeigt an, wenn bei einem EnOcean®-Teilnehmer die Learn-Taste gedrückt wird. |
POUs/KL6581/Function
Bausteine |
Beschreibung |
---|---|
Diese Funktion wandelt einen Byte-Rohwert in eine REAL-Variable um. | |
Diese Funktion wandelt einen Byte Rohwert in ein Bool Array um. |
DUTs/KL6021-0023/Hardware Types
Datentypen |
Beschreibung |
---|---|
Prozessabbild der Eingänge der KL6021-0023 | |
Prozessabbild der Ausgänge der KL6021-0023 |
DUTs/KL6021-0023
Datentypen |
Beschreibung |
---|---|
Stellung des Drehschalters am Raumbediengerät | |
Sensorentyp | |
Interne Struktur |
DUTs/KL6581/Hardware Types
Datentypen | Beschreibung |
---|---|
Prozessabbild der Eingänge der KL6581 | |
Prozessabbild der Ausgänge der KL6581 |
DUTs/KL6581
Datentypen | Beschreibung |
---|---|
Zustand des Fensters | |
Typ des EnOcean®-Telegramms | |
Fehlermeldungen | |
Zustand der Taster | |
Interne Struktur | |
Datenstruktur Hersteller-ID, Typ und Profil | |
Stellung des Drehschalters am Raumbediengerät |