FB_EnOceanSTM250

Der Funktionsbaustein FB_EnOceanSTM250() gibt eine anwenderfreundliche Auswertung über die Daten eines EnOcean®-STM250-Moduls. Hierzu ist die Verwendung des Funktionsblocks FB_EnOceanReceive() notwendig.
![]() | Zu jedem verwendeten STM250-Modul muss eine neue Instanz dieses Bausteines angelegt werden. |
Eingänge
VAR_INPUT
bEnable : BOOL := FALSE;
tWatchdog : TIME;
nTransmitterId : UDINT;
stEnOceanReceivedData : ST_EnOceanReceivedData;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
bEnable | BOOL | Ein positives Signal an diesem Eingang setzt den Baustein aktiv. Bei einem negativen Signal am Eingang wird im Baustein keine Funktion ausgeführt und alle Ausgänge werden auf 0 bzw. FALSE gesetzt. |
tWatchdog | TIME | Überwachungszeit. Innerhalb dieser Zeit müssen neue Informationen über den unten näher beschriebenen Eingang stEnOceanReceivedData in diesen Baustein gelangen. Ist diese Zeit auf t#0s gesetzt, so ist die Watchdog-Funktion inaktiv. |
nTransmitterId | UDINT | ID des EnOcean®-Modules, auf den der Baustein reagieren soll. |
stEnOceanReceivedData | Informationen und notwendige Verbindung zum EnOcean®-Empfängerbaustein FB_EnOceanReceive(). Diese Informationen sind in einer Struktur hinterlegt. |
Ausgänge
VAR_OUTPUT
bState : BOOL;
bLearn : BOOL;
bError : BOOL := FALSE;
nErrorId : UDINT := 0;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
bState | BOOL | Bei Aktivierung des Reedkontakts am STM250-Modul wird dieser Ausgang TRUE (Kontakt geschlossen). |
bLearn | BOOL | Bei Aktivierung der Lerntaste am STM250-Modul wird dieser Ausgang FALSE. |
bError | BOOL | Der Ausgang wird TRUE, sobald ein Fehler auftritt. Dieser Fehler wird über die Variable nErrorID beschrieben. |
nErrorId | UDINT | Beschreibt die Art des Fehlers. |
Anhand des folgenden Programmbeispiels soll die Funktionsweise des Bausteines näher beschrieben werden:
PROGRAM MAIN
VAR
fbEnOceanReceive : FB_EnOceanReceive;
fbEnOceanSTM250 : FB_EnOceanSTM250;
bState : BOOL;
bLearn : BOOL;
END_VAR
fbEnOceanReceive(
bEnable := TRUE,
stEnOceanInData := stEnOceanInData,
stEnOceanOutData := stEnOceanOutData);
fbEnOceanSTM250(
bEnable := NOT fbEnOceanReceive.bError AND fbEnOceanReceive.bEnable,
nTransmitterId := 16#000008CA,
tWatchdog:=t#0s,
stEnOceanReceivedData := fbEnOceanReceive.stEnOceanReceivedData
bState => bState,
bLearn => bLearn);In diesem Beispielprogramm wird ein STM250 Modul mit der Transmitter-Id 16#000008CA abgefragt. Hierzu wird der Funktionsbaustein FB_EnOceanSTM250 angelegt. Dieser Funktionsbaustein erhält Informationen von einem vorangeschalteten Empfängerbaustein FB_EnOceanReceive und ist nur dann aktiv (Eingang bEnable), wenn der Empfängerbaustein aktiv und nicht in Störung ist. Zur weiteren Auswertung sind die an den Funktionsbaustein ausgegebenen Werten Variablen zugewiesen.
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Einzubindende SPS-Bibliothek |
|---|---|
TwinCAT ab v3.1.4020.14 | Tc2_EnOcean ab v3.3.5.0 |