ST_EnOceanReceivedData
Interne Struktur.
Über diese Struktur wird der Baustein FB_EnOceanReceive() mit den Empfangsbausteinen verbunden.
TYPE ST_EnOceanReceivedData :
STRUCT
bReceived : BOOL;
nLength : BYTE;
eEnOceanSensorType : E_EnOceanSensorType;
nData : ARRAY[0..3] OF BYTE;
nStatus : BYTE;
nTransmitterId : UDINT;
END_STRUCT
END_TYPEName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
bReceived | BOOL | Daten empfangen |
nLength | BYTE | Länge |
eEnOceanSensorType | Sensortyp | |
nData | ARRAY OF BYTE | Datenbytes |
nStatus | BYTE | Status |
nTransmitterId | UDINT | Transmitter-ID |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Einzubindende SPS-Bibliothek |
|---|---|
TwinCAT ab v3.1.4020.14 | Tc2_EnOcean ab v3.3.5.0 |