KL6581_Input

Prozessabbild der Eingänge der KL6581.

Wird im System Manager mit der Klemme verknüpft.

TYPE KL6581_Input :
STRUCT
  nStatus : BYTE;
  CNODE   : BYTE;
  ORG     : BYTE;
  DB0     : BYTE;
  DB1     : BYTE;
  DB2     : BYTE;
  DB3     : BYTE;
  ID0     : BYTE;
  ID1     : BYTE;
  ID2     : BYTE;
  ID3     : BYTE;
  STATUS  : BYTE;
END_STRUCT
END_TYPE

Name

Beschreibung

nStatus

Status Byte

CNODE

Daten Byte

ORG

Daten Byte

DB0

Daten Byte

DB1

Daten Byte

DB2

Daten Byte

DB3

Daten Byte

ID0

Daten Byte

ID1

Daten Byte

ID2

Daten Byte

ID3

Daten Byte

STATUS

Daten Byte

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung

Einzubindende SPS-Bibliothek

TwinCAT ab v3.1.4020.14

Tc2_EnOcean ab v3.3.5.0