STR_KL6581
Interne Struktur.
Über diese Struktur wird der Baustein FB_KL6581() mit den Sende-Empfangsbausteinen verbunden.
TYPE STR_KL6581 :
STRUCT
  by_Status : BYTE;
  by_Node   : BYTE;
  by_ORG    : BYTE;
  ar_DB     : ARRAY[0..3] OF BYTE;
  _Dummy    : BYTE;
  dw_ID     : DWORD;
  ptData    : PVOID;
  iErrorId  : E_KL6581_Err;
  by_STATE  : BYTE;
  bError    : BOOL;
  idx       : USINT;
END_STRUCT
END_TYPE| Name | Beschreibung | 
|---|---|
| by_Status | Status | 
| by_Node | Node Nummer der KL6583, die das EnOcean®-Telegramm empfangen hat. | 
| by_ORG | Typ des EnOcean®-Telegramms | 
| ar_DB | Daten Bytes | 
| _Dummy | Platzhalter, ohne weitere Bedeutung. | 
| dw_ID | Transmitter-ID | 
| ptData | Pointer | 
| iErrorId | Beschreibt die Art des Fehlers (siehe E_KL6581_Err). | 
| by_STATE | State | 
| bError | Der Ausgang wird TRUE, sobald ein Fehler auftritt. Dieser Fehler wird über die Variable iErrorId beschrieben. | 
| idx | Index | 
Voraussetzungen
| Entwicklungsumgebung | Einzubindende SPS-Bibliothek | 
|---|---|
| TwinCAT ab v3.1.4020.14 | Tc2_EnOcean ab v3.3.5.0 |