FB_Rec_RPS_Switch

Dieser Funktionsbaustein empfängt Daten eines Schalters, die über EnOcean® empfangen wurden. Der Baustein gibt die Daten in einer Datenstruktur aus (ORG Field 5).
 Eingänge
VAR_INPUT
  str_KL6581 : STR_KL6581;
  byNode     : BYTE;
  dw_ID      : DWORD;
END_VARName  | Typ  | Beschreibung  | 
|---|---|---|
str_KL6581  | Wird mit der Datenstruktur des Bausteins FB_KL6581() verbunden.  | |
byNode  | BYTE  | Filter - bei dem Wert Null werden die EnOcean®-Telegramme von allen KL6583 empfangen. Wird ein Wert von 1 bis 8 eingetragen, werden nur die Daten der entsprechenden KL6583 empfangen.  | 
dw_ID  | DWORD  | EnOcean®-ID, die empfangen werden soll.  | 
 Ausgänge
VAR_OUTPUT
  str_EnOceanSwitch : STR_EnOceanSwitch;
  by_Node           : BYTE;
  bReceive          : BOOL := TRUE;
END_VARName  | Typ  | Beschreibung  | 
|---|---|---|
str_EnOceanSwitch  | Daten des Schalters  | |
by_Node  | BYTE  | Node Nummer der KL6583, die das EnOcean®-Telegramm empfangen hat.  | 
bReceive  | BOOL  | Bei empfangenden EnOcean®-Telegramm wird dieser Wert für einen Zyklus auf FALSE gesetzt.  | 
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung  | Einzubindende SPS-Bibliothek  | 
|---|---|
TwinCAT ab v3.1.4020.14  | Tc2_EnOcean ab v3.3.5.0  |