FB_KL6581

Dieser Funktionsbaustein übernimmt die Kommunikation mit der EnOcean®-Busklemme KL6581. Über diesen Baustein wird die KL6581 konfiguriert und der Datenaustausch mit dem EnOcean®-Netzwerk gestartet.
|  | Einschränkungen 
 | 
 Eingänge
 Eingänge
VAR_INPUT
  bInit : BOOL;
  nIdx  : USINT := 1;
END_VAR| Name | Typ | Beschreibung | 
|---|---|---|
| bInit | BOOL | Aktiviert den Baustein, der die KL6301 als erstes konfiguriert und dann in den Datenaustausch setzt. | 
| nIdx | USINT | Die idx-Nummer muss beim Einsatz von mehr als einer Busklemme pro SPS-Programm für jede KL6581 eindeutig sein (gültige Werte: 1...64). | 
 Ein-/Ausgänge
 Ein-/Ausgänge
VAR_IN_OUT
  stKL6581_in  : KL6581_Input;
  stKL6581_out : KL6581_Output;
END_VAR| Name | Typ | Beschreibung | 
|---|---|---|
| stKL6581_in | Wird mit den Eingangsadressen der KL6581 im System Manager verknüpft. | |
| stKL6581_out | Wird mit den Ausgangsadressen der KL6581 im System Manager verknüpft. | 
 Ausgänge
 Ausgänge
VAR_OUTPUT
  bReady     : BOOL;
  bBusy      : BOOL;
  bError     : BOOL;
  iErrorID   : E_KL6581_Err;
  str_KL6581 : STR_KL6581;
END_VAR| Name | Typ | Beschreibung | 
|---|---|---|
| bReady | BOOL | Der Baustein ist bereit Daten zu senden und zu empfangen. | 
| bBusy | BOOL | Der Baustein ist aktiv. Es können noch keine neuen Daten gesendet werden. | 
| bError | BOOL | Der Ausgang wird TRUE, sobald ein Fehler auftritt. Dieser Fehler wird über die Variable iErrorID beschrieben. | 
| iErrorID | Beschreibt die Art des Fehlers. | |
| str_KL6581 | Wird mit den Send- und Receive-Bausteinen verbunden. | 
Voraussetzungen
| Entwicklungsumgebung | Einzubindende SPS-Bibliothek | 
|---|---|
| TwinCAT ab v3.1.4020.14 | Tc2_EnOcean ab v3.3.5.0 |