KL6581_Output
Prozessabbild der Ausgänge der KL6581.
Wird im System Manager mit der Klemme verknüpft.
TYPE KL6581_Output :
STRUCT
nControl : BYTE;
CNODE : BYTE;
ORG : BYTE;
DB0 : BYTE;
DB1 : BYTE;
DB2 : BYTE;
DB3 : BYTE;
ID0 : BYTE;
ID1 : BYTE;
ID2 : BYTE;
ID3 : BYTE;
STATUS : BYTE;
END_STRUCT
END_TYPEName | Beschreibung |
|---|---|
nControl | Control Byte |
CNODE | Daten Byte |
ORG | Daten Byte |
DB0 | Daten Byte |
DB1 | Daten Byte |
DB2 | Daten Byte |
DB3 | Daten Byte |
ID0 | Daten Byte |
ID1 | Daten Byte |
ID2 | Daten Byte |
ID3 | Daten Byte |
STATUS | Daten Byte |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Einzubindende SPS-Bibliothek |
|---|---|
TwinCAT ab v3.1.4020.14 | Tc2_EnOcean ab v3.3.5.0 |