Objekte zur Parametrierung
Indizes 8100, 8110, 8120, 8130: AI Settings Ch.x
- 8100hex AI Settings Ch.1: Einstellungen für den analogen Eingang an X01
- 8110hex AI Settings Ch.2: Einstellungen für den analogen Eingang an X02
- 8120hex AI Settings Ch.3: Einstellungen für den analogen Eingang an X05
- 8130hex AI Settings Ch.4: Einstellungen für den analogen Eingang an X06
Zugriffsrechte: Lesen und Schreiben
Subindex (hex) | Name | Beschreibung | Einheit | Datentyp | Default |
|---|---|---|---|---|---|
01 | Enable user scale | Anwender-Skalierung aktivieren. | - | BOOLEAN | FALSE |
02 | Presentation | Datenformat der Messwerte auswählen. | - | UINT8 | 0 |
06 | Enable filter | Digitales Filter aktivieren. | - | BOOLEAN | FALSE |
07 | Enable limit 1 | Die Grenzwert-Überwachung für den Grenzwert „Limit 1“ aktivieren. | - | BOOLEAN | FALSE |
08 | Enable limit 2 | Die Grenzwert-Überwachung für den Grenzwert „Limit 2“ aktivieren | - | BOOLEAN | FALSE |
0A | Enable user calibration | Anwender-Abgleich aktivieren. | - | BOOLEAN | FALSE |
0B | Enable vendor calibration | Hersteller-Abgleich aktivieren. | - | BOOLEAN | TRUE |
0E | Swap limit bits | Vergleichsoperation der Grenzwert-Überwachung umkehren. | - | BOOLEAN | FALSE |
11 | User scale offset | Offset-Wert für die Anwender-Skalierung. | - | INT16 | 0 |
12 | User scale gain | Gain-Wert für die Anwender-Skalierung. | - | INT32 | 65536dez |
13 | Limit 1 | Grenzwert „Limit 1“ für die Grenzwert-Überwachung. | - | INT16 | 0 |
14 | Limit 2 | Grenzwert „Limit 2“ für die Grenzwert-Überwachung. | - | INT16 | 0 |
15 | Filter settings | Typ des digitalen Filters auswählen. | - | UINT16 | 2 |
17 | User calibration offset | Offset-Wert für den Anwender-Abgleich. | - | INT16 | 0 |
18 | User calibration gain | Gain-Wert für den Anwender-Abgleich. | - | INT16 | 16384dez |
Indizes 810D, 811D, 812D, 813D: AI Advanced Settings Ch.n
- 810Dhex AI Advanced Settings Ch.1: Einstellungen für den analogen Eingang an X01
- 811Dhex AI Advanced Settings Ch.2: Einstellungen für den analogen Eingang an X02
- 812Dhex AI Advanced Settings Ch.3: Einstellungen für den analogen Eingang an X05
- 813Dhex AI Advanced Settings Ch.4: Einstellungen für den analogen Eingang an X06
Zugriffsrechte: Lesen und Schreiben
Subindex (hex) | Name | Beschreibung | Einheit | Datentyp | Default |
|---|---|---|---|---|---|
11 | Input Type | Messbereich einstellen. | - | UINT16 | 2 |
12 | Scaler | - | UINT16 | 0 | |
17 | Low Range Error | Wenn der Messwert kleiner ist als dieser Parameter, wird das Status-Bit „Error“ gesetzt. | - | INT32 | -32768dez |
18 | High Range Error | Wenn der Messwert kleiner ist als dieser Parameter, wird das Status-Bit „Error“ gesetzt. | - | INT32 | 32767dez |
Indizes 8140, 8150, 8160, 8170: AO Settings Ch.1
- 8140hex AO Settings Ch.1: Einstellungen für den analogen Ausgang an X01
- 8150hex AO Settings Ch.2: Einstellungen für den analogen Ausgang an X02
- 8160hex AO Settings Ch.3: Einstellungen für den analogen Ausgang an X05
- 8170hex AO Settings Ch.4: Einstellungen für den analogen Ausgang an X06
Zugriffsrechte: Lesen und Schreiben
Subindex (hex) | Name | Beschreibung | Einheit | Datentyp | Default |
|---|---|---|---|---|---|
01 | Enable user scale | Anwender-Skalierung aktivieren. | - | BOOLEAN | FALSE |
02 | Presentation | Datenformat der Ausgabewerte auswählen. | - | UINT8 | 0 |
05 | Watchdog | Verhalten der analogen Ausgänge bei Kommunikations-Unterbrechung auswählen. | - | UINT8 | 0 |
07 | Enable user calibration | Anwender-Abgleich aktivieren. | - | BOOLEAN | FALSE |
08 | Enable vendor calibration | Hersteller-Abgleich aktivieren | - | BOOLEAN | TRUE |
11 | User scale offset | Offset-Wert der Anwender-Skalierung. | - | INT16 | 0 |
12 | User scale gain | Gain-Wert der Anwender-Skalierung. | - | INT32 | 65535dez |
13 | Default output | Watchdog-Verhalten auswählen. | - | INT16 | 0 |
14 | Default output ramp | Änderungsrate des Ausgabewerts.für das Watchdog-Verhalten „Watchdog ramp“ einstellen. | digits / ms | UINT16 | 65535dez |
15 | User calibration offset | Offset-Wert des Anwender-Abgleichs. | - | INT16 | 0 |
16 | User calibration gain | Gain-Wert des Anwender-Abgleichs. | - | INT16 | 16384dez |
Indizes 814D, 815D, 816D, 817D: AO Advanced Settings Ch.n
- 814Dhex AO Advanced Settings Ch.1: Einstellungen für den analogen Ausgang an X01
- 815Dhex AO Advanced Settings Ch.2: Einstellungen für den analogen Ausgang an X02
- 816Dhex AO Advanced Settings Ch.3: Einstellungen für den analogen Ausgang an X05
- 817Dhex AO Advanced Settings Ch.4: Einstellungen für den analogen Ausgang an X06
Zugriffsrechte: Lesen und Schreiben
Subindex (hex) | Name | Beschreibung | Einheit | Datentyp | Default |
|---|---|---|---|---|---|
01 | Output type | - | UINT | 2 |