Ausgangs-Signalbereich
Der Ausgangs-Signalbereich kann für jeden analogen Ausgang individuell gewählt werden.
Stellen Sie die Ausgangs-Signalbereiche in den folgenden CoE-Parametern ein:
Anschluss | CoE-Objekt | Parameter | ||
|---|---|---|---|---|
X01 | 814Dhex | AO Advanced Settings Ch.1 | 11hex | Output Type |
X02 | 815Dhex | AO Advanced Settings Ch.2 | 11hex | Output Type |
X05 | 816Dhex | AO Advanced Settings Ch.3 | 11hex | Output Type |
X06 | 817Dhex | AO Advanced Settings Ch.4 | 11hex | Output Type |
Mögliche Werte
Wert | Ausgangs-Signalbereich |
|---|---|
2dez (Werkseinstellung) | -10 … +10 V |
14dez | 0 … 10 V |
18dez | 0 … 20 mA |
19dez | 4 … 20 mA |