Fehlerschwellen
In der Werkseinstellung liegen die Fehlerschwellen auf dem kleinsten und größten darstellbaren Wert des technischen Messbereichs („Extended range“).
Das Überschreiten der Fehlerschwellen wird für jeden Kanal auf zwei Wegen signalisiert:
- Das Status-Bit „Error“ ist TRUE.
- Die Status-LED „A“ leuchtet rot.
Die Fehlerschwellen können über CoE-Parameter eingestellt werden.
Empfehlung: passen Sie die Fehlerschwellen an den Ausgangssignal-Bereich des Sensors an.
Untere Fehlerschwelle
Anschluss | CoE-Objekt | Parameter | ||
|---|---|---|---|---|
X01 | 810Dhex | AI Advanced Settings Ch.1 | 17hex | Low Range Error |
X02 | 811Dhex | AI Advanced Settings Ch.2 | 17hex | Low Range Error |
X05 | 812Dhex | AI Advanced Settings Ch.3 | 17hex | Low Range Error |
X06 | 813Dhex | AI Advanced Settings Ch.4 | 17hex | Low Range Error |
Obere Fehlerschwelle
Anschluss | CoE-Objekt | Parameter | ||
|---|---|---|---|---|
X01 | 810Dhex | AI Advanced Settings Ch.1 | 18hex | High Range Error |
X02 | 811Dhex | AI Advanced Settings Ch.2 | 18hex | High Range Error |
X05 | 812Dhex | AI Advanced Settings Ch.3 | 18hex | High Range Error |
X06 | 813Dhex | AI Advanced Settings Ch.4 | 18hex | High Range Error |