Prozessabbild

Im Prozessabbild befindet sich für jeden Eingang und jeden Ausgang ein Prozessdatenobjekt.

Die Bezeichnung jedes Prozessdatenobjekts beinhaltet den Namen der Buchse und die Pin-Nummer des entsprechenden Eingangs oder Ausgangs. Siehe Steckverbinder-Übersicht.

Prozessabbild 1:
EP4378-1022 Prozessabbild

„DI“: Prozessdaten der digitalen Eingänge

Prozessabbild 2:

Prozessabbild 3: Input

Digitaler Eingang. Datentyp: BIT.

„AI“: Prozessdaten der analogen Eingänge

Prozessabbild 4:

Prozessabbild 5: Status

  • Prozessabbild 6: Underrange
    Dieses Bit ist TRUE, wenn der nominelle Messbereich unterschritten wurde. Siehe Messbereichs-Überwachung.
  • Prozessabbild 7: Overrange
    Dieses Bit ist TRUE, wenn der nominelle Messbereich überschritten wurde.
    Siehe Messbereichs-Überwachung.
  • Prozessabbild 8: Limit 1
    Status-Bit der Grenzwert-Überwachung.
  • Prozessabbild 9: Limit 2
    Status-Bit der Grenzwert-Überwachung.
  • Prozessabbild 10: Error
    Dieses Bit ist TRUE, wenn der Messwert eine Fehlerschwelle verletzt. In der Werkseinstellung sind die Fehlerschwellen identisch mit den Endwerten des technischen Messbereichs.
    Dieses Bit wird außerdem durch rotes Leuchten der LED „A“ signalisiert.
  • Prozessabbild 11: Sync error
    Dieses Bit ist nur im Synchronisationsmodus „Distributed Clocks“ relevant.
    Es ist TRUE, wenn in dem vorangegangenen EtherCAT-Zyklus ein Synchronisationsfehler aufgetreten ist.
  • Prozessabbild 12: TxPDO State
    Dieses Bit ist TRUE, wenn aufgrund eines internen Fehlers der Messwert nicht eingelesen werden konnte. Das heißt, wenn dieses Bit TRUE ist, ist der aktuelle Messwert „Value“ ungültig.
  • Prozessabbild 13: TxPDO Toggle
    Die Box invertiert dieses Bit jedes Mal, wenn sie den Messwert „Value“ in den Prozessdaten aktualisiert.

 

Prozessabbild 14: Value

Der aktuelle Messwert.
Datentyp: INT.
Datenformat: einstellbar (Werkseinstellung: Signed Integer)

„DO“: Prozessdaten der digitalen Ausgänge

Prozessabbild 15:

Prozessabbild 16: Output

Digitaler Ausgang. Datentyp: BIT.

„AO“: Prozessdaten der analogen Ausgänge

Prozessabbild 17:

Prozessabbild 18: Analog output

Analoger Ausgang. Datentyp: INT.