Status-LEDs
An jedem Steckverbinder für Signal-Eingänge und -Ausgänge gibt es Status-LEDs.
LED „D“ (links)
Die LED „D“ signalisiert den Status des digitalen Ein-/Ausgangs. Sie leuchtet grün, wenn der Ein-/Ausgang einen High-Pegel ausgibt oder erkennt.
LED „A“ (rechts)
Die LED „A“ signalisiert den Status des analogen Eingangs und des analogen Ausgangs. Im Fehlerfall leuchtet die LED rot. Prüfen Sie die Status-Bits „Error“ des entsprechenden Eingangs, um zu ermitteln, ob der Fehler am Eingang aufgetreten ist.
LED „A“ | Status-Bit | Beschreibung |
|---|---|---|
aus | x | Der analoge Ausgang ist deaktiviert. |
grün | x | Der analoge Ausgang ist aktiviert. |
rot | 1 | Der Messwert des analogen Eingangs ist außerhalb der Fehlerschwellen. |
rot | 0 | Der analoge Ausgang kann den vorgegebenen Strom nicht treiben. Mögliche Gründe:
|
x = ohne Bedeutung