Filter-Typ auswählen
Sie können den Filter-Typ für jeden Eingang individuell in den Parametern „Filter Settings“ auswählen.
Anschluss | CoE-Objekt | Parameter | ||
|---|---|---|---|---|
X01 | 8100hex | AI Settings Ch.1 | 15hex | Filter Settings |
X02 | 8110hex | AI Settings Ch.2 | 15hex | Filter Settings |
X05 | 8120hex | AI Settings Ch.3 | 15hex | Filter Settings |
X06 | 8130hex | AI Settings Ch.4 | 15hex | Filter Settings |
Mögliche Werte
Wert | Filter-Typ |
|---|---|
0 | "50 Hz FIR" |
1 | "60 Hz FIR" |
2 (Werkseinstellung) | "IIR 1" |
3 | "IIR 2" |
4 | "IIR 3" |
5 | "IIR 4" |
6 | "IIR 5" |
7 | "IIR 6" |
8 | "IIR 7" |
9 | "IIR 8" |
Nutzen Sie die folgende Beschreibung, um den passenden Filter-Typ für Ihre Anwendung auszuwählen.
FIR-Filter
Das Filter arbeitet als Notch-Filter (Kerbfilter) und bestimmt die Wandlungszeit des Moduls. Je höher die Filterfrequenz, desto schneller ist die Wandlungszeit. Es steht ein 50 Hz und ein 60 Hz Filter zur Verfügung.
Kerbfilter bedeutet, dass der Filter bei der genannten Filterfrequenz und Vielfachen davon Nullstellen (Kerben) im Frequenzgang hat, diese Frequenzen also in der Amplitude dämpft.
Das FIR-Filter arbeitet als nicht-rekursives Filter.
IIR-Filter
Das Filter mit IIR-Charakteristik ist ein zeitdiskretes, lineares, zeitinvariantes Filter, welches in 8 Level eingestellt werden kann (Level 1 = schwaches rekursives Filter, bis Level 8 = starkes rekursives Filter)
Der IIR kann als gleitende Mittelwertberechnung nach einem Tiefpass verstanden werden.