Eingangsdaten
Index 6000 ENC Inputs Ch.1
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
6000:0 | ENC Inputs Ch.1 | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x25 (37dez) |
6000:01 | Der Zählerstand wurde mit dem Nullimpuls C-Eingang gespeichert. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) | |
6000:02 | Der Zählerstand wurde über den Latch extern-Eingang gespeichert. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) | |
6000:03 | Der Zähler wurde gesetzt. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) | |
6000:04 | Die untere Zählergrenze wurde unterschritten. Das Bit wird zurückgesetzt, wenn der Zählerstand 2/3 des Zählbereichs unterschritten hat. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) | |
6000:05 | Die obere Zählergrenze wurde überschritten. Das Bit wird zurückgesetzt, wenn der Zählerstand 1/3 des Zählbereichs überschritten hat. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) | |
6000:06 | Der Zustand des Status-Eingangs, (Störmeldeeingang „Input 1“) | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) | |
6000:07 | Open circuit | Zeigt einen Drahtbruch an. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6000:08 | Extrapolation stall | Der extrapolierte Teil des Zählers ist ungültig. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6000:09 | Status of input A | Status von Eingang A | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6000:0A | Status of input B | Status von Eingang B | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6000:0B | Status of input C | Status von Eingang C | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6000:0C | Der Zustand des Gate‑Eingangs | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) | |
6000:0D | Der Zustand des Latch extern‑Eingangs | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) | |
6000:0E | Sync Error | Das Sync Error‑Bit wird nur für den DC‑Mode benötigt und zeigt an, ob im abgelaufenen Zyklus ein Synchronisierungsfehler aufgetreten ist. Das bedeutet, ein SYNC‑Signal wurde in der Klemme ausgelöst, es lagen aber keine neuen Prozessdaten vor (0 = ok, 1 = nok). | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6000:0F | TxPDO State | Nur im Legacy mode: Gültigkeit der Daten der zugehörigen TxPDO (0 = valid, 1 = invalid). | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6000:10 | TxPDO Toggle | Nur im Legacy mode: Der TxPDO Toggle wird vom Slave getoggelt, wenn die Daten der zugehörigen TxPDO aktualisiert wurden. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6000:11 | Wert des Zählerstandes | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) | |
6000:12 | Latch‑Wert | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) | |
6000:13 | Die Frequenz (Einstellung der Skalierung in Index 0x8000:13) | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) | |
6000:14 | Die Periodendauer (Einstellung der Skalierung in Index 0x8000:14) | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) | |
6000:16 | Zeitstempel der letzten Zähleränderung | UINT64 | RO |
| |
6000:1F | Zeitstempel der letzten registrierten positiven Flanke des Nullimpulses C | UINT64 | RO |
|
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
6000:20 | Zeitstempel der letzten Flanke (abhängig von der Parametrierung des Latch‑Eingangs) am Latch extern. | UINT64 | RO |
| |
6000:21 | Bei Nutzung des Gate/Latch‑Eingangs als Latch extern 2‑Eingang: Zeitstempel der letzten Flanke (abhängig von der Parametrierung des Gate/Latch‑Eingangs) am Latch extern 2‑Eingang. | UINT64 | RO |
| |
6000:22 | Latch‑Wert des Latch extern 2‑Eingangs (Gate‑Eingang wird als 2. Latch‑Eingang genutzt) | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) | |
6000:23 | gibt das Verhältnis Impulsdauer/Periodendauer an. | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) | |
6000:24 | Duty cycle min | Gibt den kleinsten gemessenen Duty cycle‑Wert aus. | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
6000:25 | Duty cycle max | Gibt den höchsten gemessenen Duty cycle‑Wert aus. | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
Index 6002 ENC Inputs status Ch. 1
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
6002:0 | ENC Inputs status Ch. 1 | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x15 (21dez) |
6002:0D | Diag | Zeigt an, dass eine neue Meldung in der „Diag History“ bereit steht | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6002:0E | TxPDO State | Gültigkeit der Daten der zugehörigen TxPDO (0 = valid, 1 = invalid) | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6002:0F | Input cycle counter | 2-Bit‑Zähler zu Synchronisierung (inkrementiert nur wenn ein neuer Wert vorliegt) | BIT2 | RO | 0x00 (0dez) |
6002:11 | Software gate valid | 0: Zähler entsperrt (Index 0x70n0:09 „Set software gate“ = FALSE) 1: Zähler ist gesperrt (Index 0x70n0:09 „Set software gate“ = TRUE) | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6002:12 | 0: Ein neuer Zählerwert kann in Index 0x6000:22 „Latch value 2“ gespeichert werden. 1: Es werden keine weiteren Zählerwerte in 0x6000:22 „Latch value 2“ gespeichert. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) | |
6002:13 | Zeigt die Umkehr der Zählrichtung an | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) | |
6002:14 | Der Zustand des externen Latch extern‑Eingangs | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) | |
6002:15 | Zeigt an, dass der Zählerwert außerhalb der parametrierten Zählergrenzen liegt. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
Index 60n3 ENC Inputs Ch.n (für n = 0 [Ausgang 1], n = 1 [Ausgang 2])
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
60n3:0 | ENC Inputs Ch.n | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x02 (2dez) |
60n3:01 | Status of digital output | Status des digitalen Ausgangs n | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
60n3:02 | Status of tristate | Tristate-Status des digitalen Ausgangs n | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
Index 60n4 ENC Timestamps Output Ch.n (für n = 0 [Ausgang 1], n = 1 [Ausgang 2])
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
60n4:0 | ENC Timestamps Output Ch.n | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x18 (24dez) |
60n4:11 | Timestamp 1 | Zeitstempel beim Schalten des Ausgangs bei Erreichen des Schwellwertes Threshold 1 | ULINT64 | RO | 0x0 (0dez) |
60n4:12 | Timestamp 2 | Zeitstempel beim Schalten des Ausgangs bei Erreichen des Schwellwertes Threshold 2 | ULINT64 | RO | 0x0 (0dez) |
60n4:13 | Timestamp 3 | Zeitstempel beim Schalten des Ausgangs bei Erreichen des Schwellwertes Threshold 3 | ULINT64 | RO | 0x0 (0dez) |
60n4:14 | Timestamp 4 | Zeitstempel beim Schalten des Ausgangs bei Erreichen des Schwellwertes Threshold 4 | ULINT64 | RO | 0x0 (0dez) |
60n4:15 | Timestamp 5 | Zeitstempel beim Schalten des Ausgangs bei Erreichen des Schwellwertes Threshold 5 | ULINT64 | RO | 0x0 (0dez) |
60n4:16 | Timestamp 6 | Zeitstempel beim Schalten des Ausgangs bei Erreichen des Schwellwertes Threshold 6 | ULINT64 | RO | 0x0 (0dez) |
60n4:17 | Timestamp 7 | Zeitstempel beim Schalten des Ausgangs bei Erreichen des Schwellwertes Threshold 7 | ULINT64 | RO | 0x0 (0dez) |
60n4:18 | Timestamp 8 | Zeitstempel beim Schalten des Ausgangs bei Erreichen des Schwellwertes Threshold 8 | ULINT64 | RO | 0x0 (0dez) |