Ausgangsdaten
Index 7000 ENC Outputs Ch.1
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
7000:0 | ENC Outputs Ch.1 | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x11 (17dez) |
7000:01 | Das Speichern über den Nullimpuls C‑Eingang aktivieren. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) | |
7000:02 | Das Speichern über den Latch extern‑Eingang mit positiver Flanke aktivieren. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) | |
7000:03 | Zählerstand setzen | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) | |
7000:04 | Das Speichern über den Latch extern‑Eingang mit negativer Flanke aktivieren. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) | |
7000:08 | Aktivierung der Zählerwertvorgabe über den Nullimpuls C‑Eingang | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) | |
7000:09 | Sperrt den Zähler über eine SPS‑Variable 0: Zähler ist entsperrt 1: Zähler ist gesperrt | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) | |
7000:0A | Aktiviert die Zählerwertvorgabe über eine positive Flanke am Latch extern‑Eingang. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) | |
7000:0B | Aktiviert die Zählerwertvorgabe über eine negative Flanke am Latch extern‑Eingang. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) | |
7000:0C | Das Speichern über den Gate/Latch‑Eingang mit positiver Flanke aktivieren. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) | |
7000:0D | Das Speichern über den Gate/Latch‑Eingang mit negativer Flanke aktivieren. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) | |
7000:11 | Der über „Set counter“ (Index 0x7000:03) zu setzende Zählerstand. | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
Index 70n1 ENC Control Output Ch.n (für n = 0 [Ausgang 1], n = 1 [Ausgang 2])
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
70n1:0 | ENC Control Output Ch.n | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x05 (5dez) |
70n1:01 | Ausgang setzen über SPS | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) | |
70n1:02 | Automatische Schaltfunktion für den Ausgang aktivieren. Sobald diese aktiviert ist, wird der vorgegebene Schaltzustand über die SPS‑Variable ignoriert. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) | |
70n1:03 | Ausgang setzen über SPS | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) | |
70n1:04 | Durch Setzen des Bits wird die Zählrichtung (Vorwärts) deaktiviert: 0: Zählrichtung aktiv (default) | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) | |
70n1:05 | Durch Setzen des Bits wird die Zählrichtung (Rückwärts) deaktiviert: 0: Zählrichtung aktiv (default) | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
Index 70n2 ENC Control 2 Output Ch.n (für n = 0 [Ausgang 1], n = 1 [Ausgang 2])
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
70n2:0 | ENC Control 2 Output Ch.n | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x11 (17dez) |
70n2:11 | Number of output events | Eingabe der Anzahl der aktuell gültigen Schwellwerte. Der Wert sollte ≥ 1 sein, damit der erste Schwellwert aktiviert wird. | UINT8 | RO | 0x00 (0dez) |
Index 70n3 ENC Output States Ch.n (für n = 0 [Ausgang 1], n = 1 [Ausgang 2])
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
70n3:0 | ENC Output states Ch.n | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x08 (8dez) |
70n3:01 | Eingabe des Status, welchen der Ausgang bei Erreichen des Schwellwertes „Threshold 1“ (0x70n4:11) einnehmen soll. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) | |
70n3:02 | Eingabe des Status, welchen der Ausgang bei Erreichen des Schwellwertes „Threshold 2“ (0x70n4:12) einnehmen soll. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) | |
70n3:03 | Eingabe des Status, welchen der Ausgang bei Erreichen des Schwellwertes „Threshold 3“ (0x70n4:13) einnehmen soll. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) | |
70n3:04 | Eingabe des Status, welchen der Ausgang bei Erreichen des Schwellwertes „Threshold 4“ (0x70n4:14) einnehmen soll. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) | |
70n3:05 | Eingabe des Status, welchen der Ausgang bei Erreichen des Schwellwertes „Threshold 5“ einnehmen soll. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) | |
70n3:06 | Eingabe des Status, welchen der Ausgang bei Erreichen des Schwellwertes „Threshold 6“ einnehmen soll. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) | |
70n3:07 | Eingabe des Status, welchen der Ausgang bei Erreichen des Schwellwertes „Threshold 7“ einnehmen soll. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) | |
70n3:08 | Eingabe des Status, welchen der Ausgang bei Erreichen des Schwellwertes „Threshold 8“ einnehmen soll. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
Index 70n4 ENC Threshold Output Ch.n (für n = 0 [Ausgang 1], n = 1 [Ausgang 2])
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
70n4:0 | ENC Threshold Output Ch.n | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x11 (17dez) |
70n4:11 | Schwellwert 1 (32 Bit) | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) | |
70n4:12 | Schwellwert 2 (32 Bit) | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) | |
70n4:13 | Schwellwert 3 (32 Bit) | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) | |
70n4:14 | Schwellwert 4 (32 Bit) | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) | |
70n4:15 | Schwellwert 5 (32 Bit) | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) | |
70n4:16 | Schwellwert 6 (32 Bit) | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) | |
70n4:17 | Schwellwert 7 (32 Bit) | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) | |
70n4:18 | Schwellwert 8 (32 Bit) | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
Index 70n5 ENC Duration Output Ch.n (für n = 0 [Ausgang 1], n = 1 [Ausgang 2])
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
70n5:0 | ENC Duration Output Ch.n | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x11 (17dez) |
70n5:11 | Schaltdauer in µs für den der Ausgang geschaltet werden soll, wenn der in „Threshold 1“ (0x70n4:11) angegebene Werte erreicht wurde. 0: Status des Ausgangs bleibt bis zum Erreichen des nächsten „Threshold“‑Wertes erhalten. Maximale Schaltdauer: 24.000 µs | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) | |
70n5:12 | Schaltdauer in µs für den der Ausgang geschaltet werden soll, wenn der in „Threshold 2“ (0x70n4:12) angegebene Werte erreicht wurde. 0: Status des Ausgangs bleibt bis zum Erreichen des nächsten „Threshold“‑Wertes erhalten. Maximale Schaltdauer: 24.000 µs | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) | |
70n5:13 | Schaltdauer in µs für den der Ausgang geschaltet werden soll, wenn der in „Threshold 3“ (0x70n4:13) angegebene Werte erreicht wurde. 0: Status des Ausgangs bleibt bis zum Erreichen des nächsten „Threshold“‑Wertes erhalten. Maximale Schaltdauer: 24.000 µs | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) | |
70n5:14 | Schaltdauer in µs für den der Ausgang geschaltet werden soll, wenn der in „Threshold 4“ (0x70n4:14) angegebene Werte erreicht wurde. 0: Status des Ausgangs bleibt bis zum Erreichen des nächsten „Threshold“‑Wertes erhalten. Maximale Schaltdauer: 24.000 µs | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) | |
70n5:15 | Schaltdauer in µs für den der Ausgang geschaltet werden soll, wenn der in „Threshold 5“ (0x70n4:15) angegebene Werte erreicht wurde. 0: Status des Ausgangs bleibt bis zum Erreichen des nächsten „Threshold“‑Wertes erhalten. Maximale Schaltdauer: 24.000 µs | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) | |
70n5:16 | Schaltdauer in µs für den der Ausgang geschaltet werden soll, wenn der in „Threshold 6“ (0x70n4:16) angegebene Werte erreicht wurde. 0: Status des Ausgangs bleibt bis zum Erreichen des nächsten „Threshold“‑Wertes erhalten. Maximale Schaltdauer: 24.000 µs | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) | |
70n5:17 | Schaltdauer in µs für den der Ausgang geschaltet werden soll, wenn der in „Threshold 7“ (0x70n4:17) angegebene Werte erreicht wurde. 0: Status des Ausgangs bleibt bis zum Erreichen des nächsten „Threshold“‑Wertes erhalten. Maximale Schaltdauer: 24.000 µs | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) | |
70n5:18 | Schaltdauer in µs für den der Ausgang geschaltet werden soll, wenn der in „Threshold 8“ (0x70n4:18) angegebene Werte erreicht wurde. 0: Status des Ausgangs bleibt bis zum Erreichen des nächsten „Threshold“‑Wertes erhalten. Maximale Schaltdauer: 24.000 µs | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |