Zählerstand sperren
Die Gate Funktion ermöglicht das Sperren des Zählers (0x6000:11).
Der Zähler sperrt beim ersten Impuls am Gate/Latch‑Eingang. Nachfolgende Impulse haben keinen Einfluss auf den Zählerstand. Dadurch kann ein Zeitfenster definiert werden, indem Zählsignale erfasst werden. Die Gate‑Funktion kann ausgelöst werden durch:
- Eingang Gate: eine positive / negative Flanke am Gate/Latch‑Eingang (Enable pos./neg. gate),
- SPS‑Variable: der Zähler kann aus der SPS‑Anwendung heraus gesperrt werden (Set software gate).
Der Gate/Latch‑Eingang kann auch als zweiter Latch‑Eingang (Latch extern 2) genutzt werden.
Zählerstand sperren über eine positive/negative Flanke am Eingang Gate (Enable pos./neg. gate)
- Über Index 0x8000:04 „Gate polarity“ kann der Pegel am Gate‑Eingang festgelegt werden, bei dem der Zählerstand zur Laufzeit gesperrt wird.
- 0: Disable gate
Der Gate/Latch‑Eingang ist deaktiviert. Er kann weiterhin als Latch extern 2‑Eingang genutzt werden. - 1: Enable pos. gate
Der Zählerstand wird mit HIGH‑Pegel am Gate/Latch‑Eingang gesperrt. - 2: Enable neg. gate
Der Zählerstand wird mit LOW‑Pegel am Gate/Latch‑Eingang gesperrt. - Über das Prozessdatum 0x6000:0C „Status of input gate“ wird der aktuelle Pegel am Gate‑Eingang angezeigt.
![]() | Gleichzeitige Nutzung von Gate und Latch extern 2 Bei Verwendung von Index 0x8000:04 „Gate polarity“(1 = „Enable pos. gate“) und gleichzeitiger Aktivierung von Index 0x7000:0C „Enable latch extern 2 on positive edge“ wird bei positiver Flanke am Gate/Latch‑Eingang der aktuelle Zählerwert zunächst gespeichert in Index 0x6000:22 „Latch value 2“. Danach wird der Zählerstand gesperrt. Dasselbe gilt für die Verwendung von Index 0x80n0:04 „Gate polarity“ (2 = „Enable neg. gate“) und gleichzeitiger Aktivierung von Index 0x7000:0D „Enable latch extern 2 on negative edge“ bei negativer Flanke am Gate/Latch‑Eingang. |
Zählerstand sperren über eine SPS Variable (Set software gate)
Der Zählerstand kann aus der SPS Anwendung heraus gesperrt werden.