Ausgänge schalten über SPS-Variable
Der Ausgang kann zur Laufzeit geschaltet werden über die Prozessdaten „Control_Set digital output“ und „Control_Set tristate“.
Das Schreiben des Ausgangs wird je nach Betriebsart über den EtherCAT‑Frame oder zyklisch durch die lokale DC-Uhr (Distributed Clocks) getriggert. Dadurch ist es möglich den Ausgang zu setzen, um z. B. die generelle Funktion zu prüfen, ohne die automatische Schaltfunktion zu aktivieren.
![]() | Schalten über SPS-Variable nur bei deaktivierter automatischer Schaltfunktion Ist die automatische Schaltfunktion aktiviert
|
Der Ausgang kann folgenden Status einnehmen (n = 0 für Ausgang 1, n = 1 für Ausgang 2):
Control_Set tristate | Control_Set digital output | Bedeutung |
|---|---|---|
FALSE | TRUE | Der Ausgang wird aktiv auf 24 V gezogen |
FALSE | Der Ausgang wird aktiv auf 0 V gezogen | |
TRUE | TRUE | Der Ausgang ist hochohmig geschaltet |
FALSE |