Bestimmung der Zählergrenzen (Reset counter value / Limit counter value)
Zählergrenzen im Auslieferungszustand
Im Auslieferungszustand zählt der Zählerstand (Counter Value) in dem Bereich von 0 bis zur maximalen Zählertiefe. Bei Überschreiten der maximalen Zählertiefe (Counter overflow) beginnt der Zähler wieder von Null hochzuzählen. Die Überschreitung des Zählers wird über die Bits „Counter overflow“ angezeigt (vgl. Kapitel Bestimmung der Zählergrenzen (Reset counter value / Limit counter value)).
- PDO Assignment „Standard“: 0 bis 232-1
- PDO Assignment „Compact“: 0 bis 216-1
Bei Unterschreitung des Zählers, wird bei der maximalen Zählertiefe weitergezählt, auch wenn z. B. in Index 0x80n0:02 „Enable extern reset“ aktiviert ist. Die Unterschreitung wird mit dem entsprechenden „Counter underflow“‑Bit gekennzeichnet.
Abb.156: Über- und Unterschreitung der Zählergrenzen im AuslieferungszustandZählergrenzen mit festgelegtem Wertebereich
Soll nur in einem festgelegten Wertebereich gezählt werden, so können die Zählergrenzen angepasst werden.
![]() | Zählergrenzen einstellen Zum Beschreiben von Index 0x8001:1B „Reset counter value“ und Index 0x8001:1A „Limit counter value“ muss in 0xF008 „Code word“ der Wert 0x72657375 (ASCII: „user“) gesetzt sein. |
- Geben Sie die untere Zählergrenze in Index 0x8001:1B „Reset counter value“ ein.
- Geben Sie die obere Zählergrenze in Index 0x8001:1A „Limit counter value“ an.
Abb.157: Über- und Unterschreiten der Zählergrenzen mit festgelegtem Wertebereich![]() | Zählergrenzen
|
Wird der Zähler zur Laufzeit auf einen Zählerstand außerhalb der Zählergrenzen parametriert, so wird dieser Zählerstand übernommen. Das Überschreiten der Zählergrenze wird über die Prozessdaten in Index 0x6002:15 „Counter value out of range“ angezeigt.
Beispiel:
In 0x7000:11 „Set counter value“ ist ein Wert parametriert, der außerhalb der Zählergrenzen liegt und das „Set counter“‑Bit in Index 0x7000:03 ist aktiviert.
→ Der in Index 0x7000:11 vorgegebene Wert wird übernommen.
→ Das „Counter value out of range“‑Bit in Index 0x6002:15 wird gesetzt.
Werden die Zählergrenzen so parametriert, dass der aktuelle Zählerstand außerhalb dieser liegt, so wird das Unter- bzw. Überschreiten der Zählergrenze ebenfalls über die Prozessdaten in Index 0x6002:15 „Counter value out of range“ angezeigt.
Überlauf (Counter overflow) und Unterlauf (Counter underflow) der Zählergrenzen
Ein Über- oder Unterlauf der Zählergrenzen wird über die Prozessdaten 0x6000:04 „Counter underflow“ bzw. 0x6000:05 „Counter overflow“ angezeigt.
- Das „Counter underflow“- Bit in Index 0x6000:04 wird gesetzt, wenn ein Unterlauf 0x8001:1B „Reset counter value“ → 0x8001:1A „Limit counter value“ eintritt.
- Mit den voreingestellten Parametern entspricht dies „..00 → ..FF“
Es wird zurückgesetzt, wenn 2/3 des Zählbereichs unterschritten werden. - Bei Zählgrenzen mit festgelegten Werteberich entspricht das:
2/3 * („Limit counter value“ - „Reset counter value“) + „Reset counter value“ - Das „Counter overflow“" Bit 0x6000:05 wird gesetzt, wenn ein Überlauf 0x8001:1A „Limit counter value“ → 0x8001:1B „Reset counter value“ eintritt.
- Mit Default-Parametern „..FF → ..00“
Es wird zurückgesetzt, wenn 1/3 des Zählbereiches überschritten werden. - Bei Zählgrenzen mit festgelegten Werteberich entspricht das:
1/3 * („Limit counter value“ - „Reset counter value“) + „Reset counter value“
Beispiel 1:
0x8001:1A „Limit counter value“ = 212-1 = 4095
0x8001:1B „Reset counter value“ = 0
„Counter underflow“ Bit wird zurückgesetzt wenn: 2/3 * 4095 = 2730 erreicht ist.
„Counter overflow“ Bit wird zurückgesetzt wenn: 1/3 * 4095 = 1365 erreicht ist.
Beispiel 2:
0x8001:1A „Limit counter value“ = 212-1 = 4095
0x8001:1B „Reset counter value“ = 400
„Counter underflow“ Bit wird zurückgesetzt, wenn: 2/3 * (4095-400) +400 = 2463 erreicht ist.
„Counter overflow“ Bit wird zurückgesetzt, wenn: 1/3 * (4095-95) +400 = 1232 erreicht ist.