Eingang Status Input

Besitzt der Encoder einen Störmelde- oder Statusausgang, so kann dieser an den „Status Input“-Eingang der Klemme angeschlossen und ausgewertet werden. Der Eingang ist 5 V kompatibel.

Handelsüblich ist der Störmelde- oder Statusausgang am Encoder mit einer negativen Logik ausgeführt. Dieser wird wie folgt von der Klemme angezeigt:

Encoder

EL5131

Störmeldeausgang

Status Input Eingang
(0x60n0:06 „Status of input status“)

Status Input LED

Bedeutung

HIGH Pegel / Ausgang offen

TRUE

Aus

z. B. Encoder in Ordnung

LOW Pegel / PullDown - Pegel wird aktiv auf LOW gezogen

FALSE

Rot

z. B. Encoder gestört

Liegt eine Überspannung an dem Eingang „Status Input“ an, so wird diese wie folgt angezeigt:

Fehlerdiagnose bei Überspannung an Eingang Status Input
an Kanal n

Anzeige

DiagMassage, Typ „Error“, Text-ID 0x8315

Error status input (channel n)

0xA0n0:05 “Error input status“

TRUE

LED: Status Input Ch. n

Rot

Hinweis

Beschaltung „Status Input“-Eingang

In der Klemme ist der „Status Input“-Eingang intern über einen Pull-Up-Widerstand (1 kOhm) auf 5 V gelegt. Der Encoder-Ausgang muss das Signal aktiv gegen GND ziehen. Der Widerstand ist dabei so zu dimensionieren, dass er < 120 Ohm beträgt.

Die externe Speisung wird nicht empfohlen. Wird extern gespeist sind max. 5 V gegen GND zulässig.