Parametrierung zur Auswertung des Messtasters
Die EL5072 bietet die Möglichkeit Messtaster in LVDT- und Halbbrückenausführung oder induktive Winkelpositionssensoren in RVDT-Ausführung auszuwerten. Dabei wird der Messsignalbereich automatisch angepasst. Eine direkte Ausgabe des Messwertes als Positionswert erfolgt über das Prozessdatum 0x60n01:01 „Position“.
Zur korrekten Ausgabe des Messwertes müssen alle Sensorparameter in den Konfigurationsdaten eingegeben werden.
Index (hex) | Name | Bedeutung |
|---|---|---|
Connection type | ||
Sensor impedance | ||
Excitation frequency | ||
Excitation voltage | ||
Sensitivity | ||
Overall sensor range |
Entnehmen Sie die Angaben dem Datenblatt bzw. der Spezifikation des verwendeten Messtasters. Für die Inbetriebnahme eines RVDTs sind entsprechende Hinweise zu beachten.
Weiterhin besteht die Möglichkeit eine Filterfunktion, einen Anwenderabgleich über Offset- und Gain-Werte oder über eine Stützstellentabelle und eine Umkehr der Messrichtung zu parametrieren.
Index (hex) | Name | Bedeutung |
|---|---|---|
80n1:19 | Mech. Operating frequency | |
80n1:1C | User offset | |
80n1:1D | User gain | |
80n5:0 | IND Scaler Settings Ch.n | |
80n0:05 | Sign inversion |
- Auswahl Sensoranschluss, Index 0x80n1:12 (Connection type)
- Sensor Impedanz, Index 0x80n1:13 (Sensor impedance)
- Erregerfrequenz (0x80n1:14), Erregerspannung (0x80n1:15)
- Empfindlichkeit (0x80n1:16), Maximaler Verfahrweg (0x80n1:18)
- Einstellungsempfehlungen gängiger Sensor-Serien
- Hinweise für RVDTs
- Mechanische Grenzfrequenz (0x80n1:19 „Mech. operating frequency“)
- Anwenderabgleich über Offset (0x80n1:1C) u. Gain (0x80n01:1D)
- Passwortschutz für Anwenderdaten
- Stützstellentabelle (0x80n1:21 „Lookup table length“)
- Richtungsumkehr, Index 0x80n0:05 (Sign inversion)