Auswahl Sensoranschluss, Index 0x80n1:12 (Connection type)

Folgenden Anschlussmöglichkeiten stehen zur Auswahl:

Index 0x80n1:12 „Connection type“

s. Anschlussbelegung

Einstellung

Bedeutung

4dez: „4-wire LVDT“

4-Leiter LVDT Messtaster

4-Leiter LVDT Messtaster,
5-Leiter LVDT Mahr® (s. Hinweis)

5dez: „5-wire LVDT“

5-Leiter LVDT Messtaster

5-Leiter LVDT Messtaster

6dez: „6-wire LVDT“

6-Leiter LVDT Messtaster

6-Leiter LVDT Messtaster

13dez: „3-wire Half Bridge“

3-Leiter induktive Halbbrücke

3-Leiter induktive Halbbrücke

15dez: „5-wire Half Bridge“

5-Leiter induktive Halbbrücke

5-Leiter induktive Halbbrücke

45dez: „5-wire LVDT Type 2“

5-Leiter LVDT Messtaster mit Massepotential

5-Leiter LVDT Typ 2 Messtaster (s. Hinweis)

Im Kapitel EL5072 - Anschlussbelegung sind die korrekten Anschaltungen der EL5072 beschrieben. Alle notwendigen Brücken werden in der Klemme automatisch geschaltet. Siehe auch Kapitel Einstellungsempfehlungen gängiger Sensor-Serien.

Hinweis

Einstellung für Mahr® kompatible Sensoren

Die Mahr® kompatiblen Sensoren werden über 5-Leitungen angeschlossen. Da die fünfte Leitung keine Signalleitung, sondern eine virtuelle Masse darstellt, ist in Index 0x80n1:12 „Connection type“ der 4-Leiter LVDT Modus zu wählen.

Hinweis

Hinweise 5-Leiter LVDT Typ 2

  • Bei der Anschlussbelegung „5‑Leiter LVDT Typ 2“ wird die Leitung Usens+ auf ein Massepotential angebunden.
  • Für die Berechnung der Position wird das Verfahren für einen 4‑Leiter LVDT‑Sensor herangezogen.