Konfigurationsdaten
Index 80n0 IND Boolean Settings Ch.n+1 (für n = 0 [Kanal 1], n = 1 [Kanal 2])
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
80n0:0 | IND Boolean Settings Ch.n+1 | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x0B (11dez) |
80n0:05 | 0: Signal Invertierung deaktiviert (default) | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) | |
80n0:06 | Festlegung, ob eine erneute Aktivierung des Befehls erforderlich ist: | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) | |
80n0:08 | 0: Erregerspannung deaktiviert (default) | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) | |
80n0:0A | 0: Anwenderabgleich deaktiviert (default) | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) | |
80n0:0B | 0:“lookup table“ deaktiviert (default) | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
Index 80n1 IND Settings Ch.n+1 (für n = 0 [Kanal 1], n = 1 [Kanal 2])
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
80n1:0 | IND Settings Ch.n+1 | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x21 (33dez) |
80n1:12 | Anschlussart, Auswahlmöglichkeiten. 4dez: „4-wire LVDT“ (default) | UINT16 | RW | 0x0004 (4dez) | |
80n1:13 | Einstellung Sensorimpedanz: 0dez: „High impedance / Marposs®“ (default) | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) | |
80n1:14 | Einstellung der Erregerfrequenz 1000dez: 1 kHz | UINT16 | RW | 0x1388 (5000dez) | |
80n1:15 | Einstellung der Erregerspannung 500dez: 0,5 Vrms (default) | UINT16 | RW | 0x01F4 (500dez) | |
80n1:16 | Angabe der Empfindlichkeit des Sensors, Wert in mV/V/mm | REAL32 | RW | 0x42C80000 (100float) | |
80n1:18 | Maximaler Verfahrweg des Sensors, symmetrische Angabe in ±mm | REAL32 | RW | 0x41200000 (10float) | |
80n1:19 | Auswahl der Filterfrequenz 20dez: 20 Hz | UINT16 | RW | 0x003C (60dez) | |
80n1:1B | Pegel, bei dem der Positionswert auf einen vorgegebenen Wert gesetzt werden soll: 0dez: Eingang deaktiviert | UINT16 | RW | 0x000A (10dez) | |
80n1:1C | Anwender Offset-Abgleich des Positionswertes, default: 0 | REAL32 | RW | 0x00000000 (0float) | |
80n1:1D | Anwender Gain-Abgleich des Positionswertes, default: 1 | REAL32 | RW | 0x3F800000 (1float) | |
80n1:21 | Anzahl der x-/y-Werte in der Stützstellentabelle (Lookup table) Maximale Anzahl = 40dez | UINT16 | RW | 0x000A |
Index 80n5 IND Scaler Settings Ch.n+1 (für n = 0 [Kanal 1], n = 1 [Kanal 2])
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
80n5:0 | IND Scaler Settings Ch.n+1 | Stützstellentabelle ( Lookup table) | UINT8 | RO | 0x28 (40dez) |
80n5:01 | Scaler Value 1 | Stützstellen- / Lookup x-Wert 1 | INT32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
80n5:02 | Scaler Value 2 | Stützstellen- / Lookup y-Wert 1 | INT32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
… |
|
|
|
|
|
80n5:27 | Scaler Vaue 39 | Stützstellen- / Lookup x-Wert 20 | INT32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
80n5:28 | Scaler Value 40 | Stützstellen- / Lookup y-Wert 20 | INT32 | RW | 0x00000000 (0dez) |